Monitoreo de área portátil
HONEYWELL BW™ RIGRAT
Monitor de área multigas transportable
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Perímetro de seguridad inalámbrico
- Monitoreo remoto
- Compatible con TouchPoint Plus de Honeywell
- Line Power para un tiempo de funcionamiento prolongado en el campo
- Modo inerte que evita la alarma en aire ambiente normal
- Pantalla grande y fácil de leer
- Diseño resistente a la intemperie, con jaula protectora opcional
- Puertos de E/S que brindan capacidades de entrada adicionales y activación ejecutiva local
- 8 semanas de autonomía con una sola carga
- hasta 6 sensores de gas
- Entrada y salida programable
- configuración sencilla de teléfono inteligente
Información general
- Marca
- BW
- Garantía
- Dos años en sensores LEL, CO, H2S y O2
Características
- Subcategoría
- Transportable
- Función de alarma
- Visual, Audible, Vibrante
- Registro de datos
- 4 meses a intervalos de un minuto
- Ventajas
- Hasta 8 semanas de funcionamiento con una sola carga
- Opciones de usuario
- Operación y programación con un solo botón
- Tecnología inalámbrica
- BLE, Mesh, WiFi
Dimensions & Weight
- Peso
- 8kg
- Tamaño del instrumento
- 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
Technical Specifications
- Rango del sensor
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Rango de humedad
- 5%-95%
- Gama de bombas de muestreo
- 100 pies (30 m)
- Tipo de gas
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
Operating Characteristics
- Temperatura mínima
- -40 grados Celsius
- Temperatura máxima
- 60 grados Celsius
Battery & Charging
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 8 semanas
Standards & Certifications
- Estándares
- cETLus Clase I División 1; Grupo A, B, C, D; T4;
- Protección contra el ingreso
- IP67
Información general
- Marca
- BW
- Garantía
- Dos años en sensores LEL, CO, H2S y O2
Características
- Subcategoría
- Transportable
- Función de alarma
- Visual, Audible, Vibrante
- Registro de datos
- 4 meses a intervalos de un minuto
- Ventajas
- Hasta 8 semanas de funcionamiento con una sola carga
- Opciones de usuario
- Operación y programación con un solo botón
- Tecnología inalámbrica
- BLE, Mesh, WiFi
Dimensions & Weight
- Peso
- 8kg
- Tamaño del instrumento
- 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
Technical Specifications
- Rango del sensor
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Rango de humedad
- 5%-95%
- Gama de bombas de muestreo
- 100 pies (30 m)
- Tipo de gas
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
Operating Characteristics
- Temperatura mínima
- -40 grados Celsius
- Temperatura máxima
- 60 grados Celsius
Battery & Charging
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 8 semanas
Standards & Certifications
- Estándares
- cETLus Clase I División 1; Grupo A, B, C, D; T4;
- Protección contra el ingreso
- IP67
- Marca : BW
- Subcategoría : Transportable
- Peso : 8kg
- Tamaño del instrumento : 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- Rango del sensor : LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Rango de humedad : 5%-95%
- Temperatura mínima : -40 grados Celsius
- Temperatura máxima : 60 grados Celsius
- Función de alarma : Visual, Audible, Vibrante
- Tiempo de funcionamiento de la batería : 8 semanas
- Estándares : cETLus Clase I División 1; Grupo A, B, C, D; T4;
- Registro de datos : 4 meses a intervalos de un minuto
- Ventajas : Hasta 8 semanas de funcionamiento con una sola carga
- Opciones de usuario : Operación y programación con un solo botón
- Gama de bombas de muestreo : 100 pies (30 m)
- Garantía : Dos años en sensores LEL, CO, H2S y O2
- Tecnología inalámbrica : BLE, Mesh, WiFi
- Protección contra el ingreso : IP67
- Tipo de gas : LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
Ficha técnica
Manuales y Guía
Instrucciones de instalación
Folleto
Nota técnica
Certificado
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión
Filters
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión