Sensores de movimiento y posición

Productos
Productos
Números de pieza
Contenido general
/content/sps/mx/es/search-results.html
Sensores de movimiento y posición
Sensores de movimiento y posición

Sensores de movimiento y posición

Los sensores de movimiento y posición de Honeywell brindan detección de movimiento, posición y navegación desde un único dispositivo duradero con más de seis grados de libertad a través de tecnología MEMS.

Honeywell ofrece una línea completa de sensores de posición para satisfacer una variedad de entornos operativos y necesidades de aplicaciones, todos diseñados para ofrecer un rendimiento sólido y duradero y una vida útil mejorada del producto. Los sensores de movimiento y posición de Honeywell constan de sensores de proximidad, unidades de medición inercial, resolutores, potenciómetros y sensores de posición magnéticos. Para aplicaciones aeroespaciales exigentes, los sensores de proximidad aeroespaciales de Honeywell con capacidad de diagnóstico opcional están sellados herméticamente, son altamente configurables y están diseñados con un enfoque de plataforma. El Sistema de referencia de posición en el transporte o TARS-IMU es un conjunto de sensores empaquetados diseñados para informar datos de velocidad angular, aceleración y actitud del vehículo para aplicaciones exigentes en industrias como el transporte pesado fuera de carretera.

Con dos modelos de sensores para diferentes niveles de potencia, el TARS-IMU se adapta a sistemas de alimentación de vehículos de 9 V a 36 V. La comunicación se transmite al vehículo a través de la conectividad CAN J1939 estándar de la industria. Los resolvers son sensores de posición absoluta giratorios y angulares que proporcionan mediciones sin contacto para detección de 360°, precisión, resolución y repetibilidad mejoradas en condiciones ambientales severas. Están inherentemente endurecidos por radiación y ofrecen un rendimiento duradero de compatibilidad electromagnética (EMC). Los sensores potenciómetros miden la posición o el desplazamiento lineal, giratorio utilizando tecnología desarrollada para posibles aplicaciones militares y luego adaptada a segmentos industriales. Nuestro plástico conductor patentado ofrece un amplio rango de temperatura y una resolución infinita, y proporciona una medición de posición precisa. Los sensores de posición SMART y los sensores de posición giratorios de efecto Hall permiten un control de movimiento de alta precisión, mejorando la eficiencia operativa y la seguridad. Mide el movimiento lineal, angular o giratorio de un imán adherido a un objeto en movimiento. El diseño sin contacto elimina los mecanismos de falla mecánica, lo que reduce el desgaste, mejora la confiabilidad y durabilidad y minimiza el tiempo de inactividad.

Product Finder

Start your search with category name, product name, part number, etc.

Feedback