Potenciómetros de plástico conductivo de precisión

    /content/sps/mx/es/search-results.html
    Este sitio está programado para mantenimiento planificado desde el sábado 8 de agosto a las 07:00 p. m. EST hasta el domingo 9 de agosto a las 05:00 a. m. EST (del sábado 8 de agosto a las 11:00 p. m. UTC hasta el domingo 9 de agosto a las 09:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Potenciómetros de plástico conductivo de precisión

    Construidos sobre los legados confiables de Clarostat y Honeywell de detección de posición de alto rendimiento y alta calidad, los potenciómetros Honeywell (también conocidos en la industria como pots) convierten el movimiento giratorio en un cambio de resistencia, proporcionando una transición suave de niveles de voltaje o corriente, que son luego utilizados para controlar el movimiento de posición en una amplia variedad de aplicaciones. Los potenciómetros giratorios son dispositivos compactos, resistentes y de película gruesa que utilizan elementos de plástico conductor, cermet o alambre bobinado. Desarrollado para posibles aplicaciones militares, nuestro plástico conductor patentado ofrece un amplio rango de temperatura y resolución infinita, y está diseñado para proporcionar una medición de posición precisa. Los elementos Cermet y bobinados son estables en un rango de temperaturas de funcionamiento y proporcionan una alta disipación de potencia y un coeficiente de temperatura de resistencia mejorado. Hay una variedad de terminaciones y opciones de montaje flexibles disponibles para satisfacer sus necesidades. ¿No ve exactamente lo que necesita? Hay opciones personalizadas disponibles; contáctenos con los requisitos de su aplicación.

    Potenciómetros de plástico conductivo de precisión
    Potenciómetros de plástico conductivo de precisión
    Filter
    Clear All