/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el sábado 30 de mayo de 12:00 a. m. EST a 06:00 a. m. EST (sábado 30 de mayo de 04:00 a. m. UTC a 10:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    fall protection kits

    EDGE TESTED SCAFFOLDING KIT REVOLUTION™ (SELF-SERVICE PPE)

    1 harnais Revolution extensible 2 points : full freedom of movement at hip level - 1 tested on sharp edges 2m - 1 hook in steel opening 55 mm - 1 bag

    Overview

    • Honeywell Safety scaffolding set Miller R2 Premium scaffolding set consisting of: 1x
    • Miller Revolution R2 comfort DuraFlex 2 point harness (L/XL) with 0.5 m
    • Safety eyelet extension, 1x edge-tested elastic strap fall absorber
    • Manyard Edge 2 m, 1x storage bag, Good freedom of movement in the hip area

    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list