self retracting lifelines
Miller MightEvac Self-Retracting Lifeline
Now part of our PLUS family of newly redesigned self-retracting devices, the Honeywell Miller premium lightweight, MightEvac(TM)+, showcases increased performance and user-friendly design and labels, aligned with Honeywell Miller H-series harnesses.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Available in galvanized or stainless steel wire rope in lengths of 50-ft. (15 m) and 100-ft. (30 m)
- Complete Confined Space Kits available.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン