/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

    モバイルアプリとオンラインツール

    モバイルデバイスの拡大に伴い、ハネウェルは無料でPPE用アプリを提供し、安全情報をいつでもどこでもポケットから取り出していただけるようにしました。下記でモバイルでのセーフティソリューションの詳細をご覧いただき、ご希望のポータブルデバイスをダウンロードしてください。

    デバイス・コンフィギュレータ

    ハネウェルのデバイスコンフィギュレータアプリを使うと、モバイルプラットフォーム上でのガス検知器管理が可能となります。ポータブルおよびトランスポータブル型ガス検知器が接近したときに反応します。また、機器を移動させることなく、機器に保存されている情報にアクセスできるフレキシビリティと利便性も提供します。

    App Store Icon        Google Play Icon

    インスペクション・マネージャー

    検査マネージャーは、個人安全保護具(PPE)の検査をサポートするハネウェルの Safety Suite です。検査は、製品のコンプライアンスを維持するために実施されます。検査担当者は、PPE を個別または一括で検査することができます。また、シリアルIO(RFID bluetoothリーダ)を介してPPE製品を検査することができます。検査対象となる機器の検査を実施します。さらに、オフラインモードも可能です。

    App Store Icon        

    ProRAE Guardian Viewer

    ProRAE Guardian Viewerアプリは、システムに設置されたワイヤレスモニターの情報を、手元で継続的に確認することができます。スマートフォンやタブレットにインストールするタイプのアプリのため、システムの状態、センサーの記録データ、アラーム、デバイスの位置を示すGoogleマップをチェックするために、デスクトップやラップトップコンピュータは必要ありません。

            

    Safety Communicator

    Safety Communicator(SC)は、産業、非産業の両方に対応できるスマートフォン向けのアプリです。AndroidおよびiOSのどちらのスマートフォンでも使用でき、作業者の個人安全保護具と、離れた場所にあるモニタリングシステムとの間のリアルタイムな通信を可能にします。スマートフォンおよびアプリは、作業者の個人通信ハブとして機能します。Bluetooth(BLE)またはWi-Fiを利用して、機器からデータやアラームを収集し、3G/4G携帯通信ネットワークを介して、リモートシステムへとリアルタイムで送信します。また、作業者の安全性を高めるため、作業者の情報と位置をリモートシステムへ送信し、安全管理者が緊急時に迅速に対応し、必要な支援を行えるようにします。

    App Store Icon        Google Play Icon

    聴覚保護ツールボックスアプリ

    ハネウェルの新しい iPad®用 Howard Leight 聴覚保護ツールボックスモバイルアプリは、聴覚学や安全の専門家との緊密な連携のもとに開発されています。職場の安全管理者が、聴覚安全プログラムで利用するためのインタラクティブなツールや教材に簡単にアクセスできるリソースです。        

    Miller 落下クリアランス計算アプリ

    落下クリアランスの計算がこれまでにないほど簡単になりました。オンラインでご利用いただいていた便利なツールがアプリとして登場しました。これにより、あらゆるモバイルデバイスで落下クリアランスを計算することができます。

    App Store Icon        

    ハネウェル SCBA コンフィギュレータ

    ハネウェル SCBA オンラインコンフィギュレータを使用すると、ユーザーはすべてのハネウェル SCBA プラットフォームのカスタム構成を比較したり、独自のものを構築・共有することができます。
            

    Salisbury グラウンディング・コンフィギュレータ

    このインタラクティブなウェブツールを使用すると、特定のニーズに適切な一時的なグラウンディング装置を簡単に取り付けることができます。段階的なプロセスにより、推測の手間を省き、最も適切な設置が開発されるまでコンポーネントを簡単に変更できます。
            

    Miller 落下クリアランス カルキュレータ

    墜落制止用器具を安全に設置するためのカルキュレータです。地面に衝突しないように、安全な落下距離を計算します。
            

    Miller ShockFusion 選択ガイド

    ルーフトップの安全のためのストレートラインシステムキット
            

    BW Clip4トレーニングアプリ

    ハネウェルの BW Clip4アプリは、BW Clip4携帯型ガス検知器の操作方法を再現します。インタラクティブなチュートリアルにより、実際の機器と同じボタンおよびディスプレイを使用して、BW Clip4のユーザーインターフェイスからナビゲーションのシミュレーションを行うことができます。アプリのデフォルトでは、設定されたセンサの通常の測定値が表示されます。

    App Store Icon        

    BW MicroClip X3トレーニングアプリ

    ハネウェルの GasAlerMicroClip アプリは、GasAlertMicroClip 携帯型ガス検知器の操作方法を再現します。インタラクティブなチュートリアルにより、実際の機器と同じボタンおよびディスプレイを使用して、GasAlertMicroClipユーザーインターフェイスからナビゲーションをシミュレーションを行うことができます。アプリのデフォルトでは、設定されたセンサの通常の測定値が表示されます。

    App Store Icon        

    BW Ultraトレーニングアプリ

    ハネウェルの BW Ultraアプリは、BW Ultra 携帯型ガス検知器の操作方法を再現します。インタラクティブなチュートリアルにより、実際の機器と同じボタンおよびディスプレイを使用して、BW Ultra ユーザーインターフェイスからナビゲーションをシミュレーションすることができます。アプリのデフォルトでは、設定されたセンサの通常の測定値が表示されます。

    App Store Icon        

    AreaRAE Proトレーニングアプリ

    ハネウェルの AreaRAE Pro アプリは、AreaRAE Pro 携帯型ガス検知器の操作方法を再現します。インタラクティブなチュートリアルにより、実際の機器と同じボタンおよびディスプレイを使用して、AreaRAE Pro のユーザーインターフェイスからナビゲーションをシミュレーションすることができます。アプリのデフォルトでは、設定されたセンサの通常の測定値が表示されます。

    App Store Icon        

    MicroRAEトレーニングアプリ

    ハネウェルの MicroRAE アプリは、MicroRAE 携帯型ガス検知器の操作方法を再現します。インタラクティブなチュートリアルにより、実際の機器と同じボタンおよびディスプレイを使用して、MicroRAE ユーザーインターフェイスからナビゲーションをシミュレーションすることができます。アプリのデフォルトでは、設定されたセンサの通常の読測定値が表示されます。

    App Store Icon        

    MultiRAE Proトレーニングアプリ

    ハネウェルの AreaRAE Pro アプリは、AreaRAE Pro 携帯型ガス検知器の操作方法を再現します。インタラクティブなチュートリアルにより、実際の機器と同じボタンおよびディスプレイを使用して、AreaRAE Pro ユーザーインターフェイスからナビゲーションをシミュレーションすることができます。アプリのデフォルトでは、設定されたセンサの通常の測定値が表示されます。

    App Store Icon        Google Play Icon

    ToxiRAE Proトレーニングアプリ

    ToxiRAE Pro は、有毒ガスおよび酸素欠乏/過剰を検知するためのパーソナルワイヤレスモニターです。ToxiRAE Pro は、一酸化炭素、硫化水素、酸素からアンモニア、塩素、ホスゲンまで、さまざまな種類のガスを検知できます。ToxiRAE Pro のインテリジェントで交換可能なセンサには、校正(キャリブレーション)データが保存されており、日によって異なる種類のガスを検知する必要がある場合は、ToxiRAE Proのセンサの交換だけで対応することができます。 

    モバイルアプリ & オンラインツール