/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    鉄道

    脱線を防ぐために

    つねにつながる

    鉄道システムでは、安全な乗客体験を確保が求められています。そのため、最小限のメンテナンスで過酷な環境に対応できるよう設計された高品質かつ堅牢な製品の使用によって、インフラを近代化することが重要です。

    電車は感電の危険があるため、線路での作業者は高視認性の絶縁用保護具が必要となってきます。

    PPE for Electrical Safety. Antistatic, Electrostatic or Insulating?
    Around 350 electrical-related deaths occur on the job in the US, every year. Learn how to choose the right electrical safety equipment for your workers.
    続きを読む
    Electrical Safety Training-Enough to Prevent Arc Flash Injuries?
    Educating employees facing a high risk of electrical accident on recognizing the dangers is paramount when it comes to preserving people’s physical integrity.
    続きを読む
    Essential Arc Flash PPE Cleaning Recommendations
    Arc flash PPE uses expensive, highly engineered materials that need to be properly cleaned to remain effective. This is how to care for Honeywell Arc Flash PPE.
    続きを読む

    脱線を防ぐために

    ハネウェルは、1世紀以上にわたり、作業者の安全を守ってきました。保護手袋や絶縁ブーツなど、ハネウェルの高品質なアーク放電向け個人安全保護具(PPE)は、危険な環境下で安全に作業できる環境をつくり、作業者の生命を守ります。

    また、アームスリングから、絶縁サドル、ブロック、ハンドラインアセンブリまで、高品質で耐久性のあるエレクトリカルセーフティ製品を幅広く取り揃えています。

    当社のセンサとスイッチは、再現性のある正確なセンシング、故障率と運用コストの低減、エンジニアリングサポート向上を実現しました。すべて、列車、レール、通信ネットワークの制御および感知に役立つよう設計されています。

    CT60 モバイルコンピュータ

    CT60モバイルコンピュータは、いつでもどこでも接続でき、高速でのデータキャプチャが可能。長時間の連続使用ができ、作業者の効率を向上させます。

    ScanPal EDA51 モバイルコンピュータ

    Android搭載のScanPal™ EDA51は、高精度なスキャニング機能、パワフルな処理能力、直観的に使えるタッチスクリーンインターフェース、安定したワイヤレス接続を特長としています。

    CK65 モバイルコンピュータ

    CK65は、物流センターや製造現場における作業のスピードアップを図り、エラーを防ぐことで、サプライチェーンの生産性を向上させます。

    圧力センサ

    最も厳しい作業環境に耐え得る設計です。ハネウェルのヘビーデューティ圧力センサ製品は、高い品質、信頼性、およびサービスにおいて、業界で高い評価を得ています。

    リミットスイッチ

    グローバル、ヘビーデューティ、ミニチュア、汎用、危険場所、シールドスイッチなど、広範で奥行きのあるリミットスイッチのポートフォリオです。

    Honeywell BW Solo: Latest Technology in Gas Detection

    Miller DuraHoist Confined Space System

     

    Honeywell Miller - Protecting Workers At Height | 75 Years Celebration

    Inside Something Real: Transportation | Honeywell Sensing & IoT

    Honeywell Miller - 高所作業者の保護 | 75周年記念

    本物の中身:輸送 | ハネウェルのアドバンストセンシングテクノロジーズ

    ハネウェルのBW Solo:ガス検知の最新技術

    Miller DuraHoist 閉鎖空間システム