/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
    圧力トランスデューサー
    圧力トランスデューサー

    圧力トランスデューサー

    ハネウェルの絶対圧力、ゲージ圧力、および真のゲージ圧力センサは、過酷な環境に最適です。当社は高圧センサとフラッシュダイヤフラムセンサを専門としています。

    ハネウェルは、高圧およびフラッシュ ダイヤフラム センサに重点を置き、幅広い絶対圧力センサ、ゲージ圧力センサ、および真のゲージ圧力センサを製造しています。業界のリーダーとして、ハネウェルは、優れた精度と信頼性で最大 175,000 psi を測定できる圧力センサを提供する数少ない企業の 1 つです。当社のセンサは、高度なフォイルベースのひずみゲージ技術を利用しており、通常はシリコンベースまたは微細加工センサを損なう極度の圧力に耐えることができます。最大 100,000 psi までのさらに高い圧力範囲の場合、モデル HP は 0.5% の精度を提供し、-54 °C ~ 121 °C (-65 °F ~ 250 °F) の範囲内で動作します。要求の厳しい用途向けに、フープ応力設計と特殊金属合金を備えたカスタムメイドの圧力トランスデューサーを提供し、最大 175,000 psi の測定を可能にします。さらに、これらの高圧センサには、mV 出力の温度補償をオプションで装備することができます。また、油田地質、航空宇宙研究、開発における重要な用途に最適な、危険環境認定モデルも提供しています。高周波の圧力測定が必要なアプリケーションやスペースが限られているアプリケーションの場合、ハネウェルの超小型フラッシュ ダイアフラム圧力センサは、0 psi ~ 100 psi、最大 20,000 psi にわたる信頼性の高い性能を実現します。これらのセンサは全溶接、機械加工されたステンレス鋼で作られており、最大限の堅牢性を実現するように設計された耐久性のあるセンシング ダイアフラムを備えています。これらには、信頼性と精度を向上させるために、接着されたピエゾ抵抗と金属箔のひずみゲージが組み込まれています。当社のセンサはミリボルト出力とオプションの高レベル出力を提供し、さまざまなデータ収集システムとの互換性を保証します。これらのフラッシュ ダイヤフラム センサは、航空宇宙油圧、流量計測、ダウンホール掘削、坑井検層、および高粘度材料を扱うための自動計量システムの用途に最適です。さらに、海洋グレードのケーブル配線を備えた水中設計も可能です。

    圧力トランスデューサー
    Refine By
    Clear