/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
    基本的なスイッチ
    基本的なスイッチ

    基本的なスイッチ

    Honeywell MICRO SWITCH 基本スイッチは世界的に準拠しており、さまざまな終端、アクチュエータ、回路、動作特性を備えた標準サイズで設計されています。

    シンプル、優れ、耐久性、信頼性。ハネウェルは、航空宇宙および防衛、産業、オフハイウェイ、水道および灌漑、医療用途向けに、毎年数百万個の MICRO SWITCH 基本スイッチを製造しています。これらは世界的に準拠しており、コンパクトで軽量な設計、正確な再現性、および長寿命で世界的に知られています。精度と再現性の向上をお探しですか?当社の大型基本スイッチ (BZ など) は、障害コストが高いアプリケーションに最適です。作動力と差動移動量が低くなります。電流定格は 1 A ~ 25 A で、全負荷で 100K の動作、または 10M または機械的寿命に耐えるように設計されています。 MICRO SWITCH V-Basic シリーズ スイッチは、堅牢な業界標準パッケージで長期信頼性を提供します。密閉型と非密閉型のオプションがあり、シンプルなオン/オフ操作が必要なアプリケーションにも優れています。 MICRO SWITCH 超小型スイッチ (SM、SX、ZD、ZM、ZM1、ZW、ZX) のパッケージ サイズは、機器上のスペースが重要視されるさまざまな用途に最適です。アンプ定格が 0.1 A ~ 16 A の当社の超小型スイッチは、さまざまなアクチュエータおよび終端オプションを使用して設計されています。

    基本的なスイッチ
    Refine By
    Clear