/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
    Field tractor
    Field tractor

    農業

    安全性に求められる要件はシーズンごとに変化しています。農業には、農業用車両や、呼吸器系および生物学的危険に関するものなど、農場従事者を危険にさらすさまざまな安全上のリスクがあります。ハネウェルの農業向けソリューションは、シーズンごとに安全性を向上させる一流の製品を提供しています。

    業に特有な危険とは?

    農業には、農業用車両や呼吸器に関する危険、さらには生物学的な危険など、農業従事者を脆弱な状態にさらすさまざまな安全上の課題があります。ハネウェルの農業向けソリューションは、シーズン毎に変化する課題に対応できる優れた安全性を実現するために、トップクラスの製品を提供しています。

    How to Correctly Calculate Your Fall Clearance
    Calculating fall clearance and swing fall is paramount to safety, if you work at heights. Discover the key concepts involved in determining fall clearance.
    Learn More
    What Respirator Do I Need?
    Selecting the most effective respirator for a specific application is not always simple, with the myriad of product options available. Here is some information…
    Learn More

    季節ごとの農業向けソリューション

    農業にはガス検知器の使用が不可欠です。農業に欠かせない肥料保管庫、サイロなどの閉鎖空間は、メタン、硫化水素、二酸化炭素、アンモニアからの保護を必要とする危険な場所となる可能性があります。ハネウェルは、さまざまなガス検知技術だけでなく、化学物質から守る呼吸保護具、耐薬品手袋、保護メガネなどの個人安全保護具も提供しています。

    また、ハネウェルのセンサ、スイッチ、コントロール機器は、過酷な環境下における農業用車両および農業機械の信頼性と耐久性を高めます。

    How to Detect Atmospheric Hazards in Confined Spaces
    Poor air quality and hazards posed by asphyxiates and toxic gases are some of the most common hazards faced in a confined space. Learn how to identify them in…
    Learn More
    Top Gas Safety Concerns and Solutions for Cannabis Manufacturers
    The need for gas detection and monitoring systems at cannabis manufacturing facilities has become imperative. Let’s discuss gas detection solutions for this…
    Learn More

    圧力センサ

    最も厳しい作業環境に耐え得る設計です。ハネウェルのヘビーデューティ圧力センサ製品は、高い品質、信頼性、およびサービスにおいて、業界で高い評価を得ています。

    コントロール機器&インジケータ

    アワーメータ、シフター、方向指示器、リレーなど、過酷な環境で動作する車両用コントロール機器とモニター。

    真空スイッチ

    ダイレクト アクションブレード コンタクト 工場設定値:1.1 in-Hg~22 in-Hg 多様なコネクタと端子。30 in-Hg プルーフ、150 psi バースト

    モーション&ポジションセンサ

    回転ポテンショメータ、磁気ポジションセンサ、レゾルバ、近接センサ、航空宇宙位置測定。

    Honeywell BW Solo

    Honeywell BW™ Soloは、 Bluetooth Low Energy接続を搭載したシングルガス検知器で、危険区域作業者のステータスと安全性をリアルタイムで可視化します。

    ハネウェルのBW Solo:ガス検知の最新技術

    Miller DuraHoist 閉鎖空間システム

    Honeywell Miller - 高所作業者の保護 | 75周年記念

    MICRO SWITCH ヘビーデューティリミットスイッチ