/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。
    LVDT
    LVDT

    LVDT

    ハネウェルは、線形可変差動変圧器 (LVDT) の完全なシリーズを製造しています。当社の LVDT には、基本用と高温用の 2 種類があります。

    ハネウェルは、幅広い線形可変変位トランスデューサを製造しています。当社の LVDT は、ほとんどの単一点および複数点の工業用ゲージ アプリケーションの要件を満たすように設計されており、研究および科学実験室の微小変位計器にも適合します。フリーアンガイド、拘束スプリングリターン、および拘束ガイド付きアーマチュアを備えたモデルが用意されています。 0.25 %FSの非直線性と±0.1インチから±18.5インチの測定範囲が利用可能です。電子的には、電力要件のニーズに合わせて AC モデルと DC モデルの両方を提供しています。当社の LVDT は、-50 °C [-58 °F] の低温から 125 °C [257 °F] の高温まで動作します。当社の溶接ステンレス鋼構造と水中コネクタを組み合わせて、海洋掘削、採掘、海洋、水力工学の用途に最適なユニットを提供します。

    LVDT
    Refine By
    Clear