/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    3PL(サードパーティ・ロジスティクス)

    モバイル端末で、荷物の正確な位置情報をリアルタイムでトラッキング

    ロジスティクスで求められるデータの可視化・リアルタイム処理・正確性

    昨今、店頭での商品選択・購入から、オンラインショッピングに移行する消費者が拡大しているため、商品の発送量が増加し物流・ロジスティクス分野へのストレスが高まっています。 その結果、市場ではサードパーティ・ロジスティクス・プロバイダー(3PL)に配送を委託するケースが大幅に増加しています。また、幅広い商品をワンストップで提供するために、フォースパーティ(4PL)へのアウトソーシングも増加しています。3PL、4PLのいずれにアウトソーシングするにしても、物流プロセスが正確かつ効率的に処理されていることが重要になり、そのためにはデータの可視化とリアルタイム性が不可欠になります。

    技術ソリューションを活用して生産性を高める

    外部へ業務を委託する場合、可視性が重要になってきます。ハネウェルは、物流過程の可視性を高め、お客さまのもとへ届くまでの商品の流れをリアルタイムでトラッキングするためのソリューションを提供しています。各種情報や解析したデータに基づき、外部に委託した配送業務を一括管理。コンプライアンスを推進し、速やかな意思決定につなげます。

    お客さまにご満足いただくためには、商品を間違えずにお約束した時間にお届けしなければなりません。また、さまざまな種類の製品をしっかりと管理し、梱包作業を効率的に行う必要もあります。ハネウェルは、画期的なマイクロフルフィルメント技術、デジタルピッキングシステム、音声指示によるピッキング、モバイルコンピュータを搭載したピッキングカート、マテハンの自動化など、さまざまなソリューションをご用意し、3PLのサービス提供に従事するすべての皆さまのニーズに応えてまいりました。これらのソリューションにより、サービス提供やマルチチャネルサービス、eコマース、小売業のフルフィルメントにおける収益性を高め、3PL・4PLでよくみられる大量の小口注文に対し、効率よく対応することが可能になります。

    オートメーションによる次世代の3PLフルフィルメント

    eコマースの急成長が3PLオートメーションを推進

    輸送&ロジスティクスの明日を創る
    よりスマートでフレキシブル、弾力性のあるサプライチェーンを構築します。
    続きを読む
    オムニチャネルの未来を創るマイクロフルフィルメント戦略
    続きを読む
    音声業務ソリューションで、倉庫をより安全に
    倉庫で作業する従業員の安全を確保し、作業効率を向上させます。
    続きを読む

    CK65 モバイルコンピュータ

    CK65は、物流センターや製造現場における作業のスピードアップを図り、エラーを防ぐことで、サプライチェーンの生産性を向上させます。

    Dolphin CT60 モバイルコンピュータ

    CT60モバイルコンピュータは、いつでもどこでも接続でき、高速でのデータキャプチャが可能。長時間の連続使用ができ、作業者の効率を向上させます。

    ScanPal EDA51 モバイルコンピュータ

    Android搭載のScanPal™ EDA51 モバイルコンピュータは、人間工学に基づいた高堅牢かつスリムなデザインで、高精度なスキャニング機能、パワフルな処理能力、直観的に使えるタッチスクリーンインターフェース、安定したワイヤレス接続を特長としています。

    Operational Intelligence

    Operational Intelligenceは、ITアセット管理、運用の可視性、パフォーマンス分析を一括管理するためのクラウドベースのプラットフォームです。

    物流センターやフルフィルメントセンターのニーズ(処理能力、速度、仕分けの種類など)に対応できる幅広い仕分けソリューションをご紹介します。

    A地点からZ地点まで、そしてその間のすべての地点を網羅する、輸送&ロジスティクスのためのハネウェルの未来保証型ソリューション

    店舗での補充作業や、ネット販売でのフルフィルメント業務に最適で、GTP(Goods to Person)式ワークフローの効率性を最大限にまで高めます。

    3PL(サードパーティ・ロジスティクス)