/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    医療機関

    質の高い患者ケアを提供するため、臨床医の業務をサポート

    シームレスな患者ケアを実現するために

    臨床医の業務は診療だけではなく、問診票の参照や電子カルテ(EMR)または電子健康記録(EHR)入力など、多岐にわたります。

    ヘルステックを活用した業務効率化の実現には、医療現場の課題解決に必要なテクノロジーを見極めることが大きなカギとなります。

    ハネウェルのテクノロジーは、臨床医の業務の効率性、効果、安全性と生産性の向上を実現することで、より優れた患者ケアの提供や、業務ワークフローのシームレスな統合を可能にします。

    医療ニーズに特化したハネウェルのヘルスケア向けモバイル、スキャナおよびプリンタソリューションは、設備・備品管理、ベッドサイドケア、医師の生産性、患者の安全性やセキュリティなど、医療サービスに不可欠な業務を効率化し、業務エラーを低減することで、入院から退院まで患者に良質なケアを提供できる体制づくりをサポートします。

    業務の手間とムダをなくす、モバイルの活用法とは?
    見る
    消毒対応・耐薬品ヘルスケアモデル
    見る

    人を守る

    医療従事者と患者の目、手や呼吸器を保護し、感染リスクを低減するハネウェルの医療向け安全衛生保護具。最前線の現場で働く方々を飛沫・空気感染からまもります。

    臨時医療施設の機動性を高めるには?
    見る
    N95マスクとは?
    見る
    医療分野でのモバイル活用のニーズと課題とは?
    見る

    医療機関向け製品・ソリューション

    CT30 XP HC PDA

    CT30 XP HCは、スリムで軽量な薄型ボティに堅牢性と運用性を兼ね備え、読取性に優れた1D/2Dスキャナを備えた豊富な機能で業務の効率化をサポートします。また、繰り返しの消毒に耐える耐薬品性ハウジングを採用しています。

    基板実装型圧力センサ

    ポート、コネクタ、出力、圧力範囲など幅広い選択肢で簡単に設定できる基盤実装型圧力センサソリューションです。

    パルスオキシメータ用センサ

    取り扱いが簡単で、洗浄・消毒に適した設計です。応力の影響を最小限に抑えます。あらゆる用途に対応できるサイズをご用意し、快適な着け心地を実現しました。

    フォースセンサ

    PCBセンサは、印加された正および負の力を比例した出力で測定します。

    フローセンサ

    成人患者さんの呼吸ガス流量を測定します。高品質で RoHS に準拠。生体適合コンポーネントを採用しています。

    エアフローセンサ

    空気その他の気体の流れ、量/方向に対して、敏感で迅速な応答を提供する高度なマイクロストラクチャテクノロジーを搭載しています。