/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    ジャンパーコンポーネントとアセンブリ

    確実な接続、妥協のない安全性。ハネウェル ソールズベリーの電気安全ジャンパ コンポーネントおよびアセンブリは、さまざまな電気安全用途において信頼性が高く安全な接続を提供するように設計されています。これらのコンポーネントは、特に電気的危険が蔓延する高リスク環境において、電気システムの安全性と効率を確保するために不可欠です。製品範囲には、厳しい安全基準と性能要件を満たすように設計されたさまざまなジャンパー ケーブル、コネクタ、アセンブリが含まれます。各コンポーネントは高品質の素材で作られており、過酷な条件に耐え、長期にわたる耐久性を提供します。ハネウェルの安全性と革新性への取り組みは、これらの製品の細心の注意を払った設計と厳格なテストに明らかであり、重要なアプリケーションで最適なパフォーマンスを確実に提供します。ジャンパ コンポーネントとアセンブリは多用途で、さまざまな用途に使用できます。幅広い電気安全シナリオに対応します。これらは、産業環境、公共施設の運営、および電気的安全性が最優先されるその他の環境での使用に適しています。これらの製品は、設置と使用が簡単になるように設計されており、ダウンタイムを最小限に抑え、運用効率を向上させます。ハネウェル ソールズベリーでは、絶縁ジャンパ、接地ジャンパ、特定のニーズに合わせたカスタム アセンブリなど、ジャンパ コンポーネントの包括的な選択肢を提供しています。各製品は、安全な接続と信頼性の高いパフォーマンスを提供し、電気的故障のリスクを軽減し、全体的な安全性を高めるように設計されています。

    ジャンパーコンポーネントとアセンブリ
    ジャンパーコンポーネントとアセンブリ
    Filter
    すべてクリア