/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    非常停止スイッチ
    非常停止スイッチ

    非常停止スイッチ

    ハネウェルのプッシュプルおよび非常停止スイッチは、耐久性があり、環境に配慮して密閉されたスライド接点スイッチで、複数の組み合わせを持つ 2 つの回路が組み込まれています。

    ハネウェルのプッシュプルおよび非常停止スイッチは、耐久性があり、環境的に密閉された、複数の組み合わせを持つ 2 つの回路を組み込んだスライド接点スイッチです。スライド接点により、スイッチノブが操作されると確実に接点が開閉します。デュアル O リング設計により、接触チャンバーを湿気やその他の汚染物質から隔離して保護します。これらのプッシュプルスイッチと非常停止スイッチは、2 回路スイッチとして使用できます。接点クロージャは、プッシュ位置で両方の回路が閉じられる、プル位置で両方の回路が閉じられる、または交互のクロージャ (一方が閉じてもう一方が開く) で使用できます。これらのスイッチは、パワーテイクオフスイッチやパークブレーキスイッチなどの密閉型および非密閉型スイッチの代替品として使用できます。これらの頑丈で信頼性の高いスイッチは、アプリケーションの信頼性を向上させ、汚れや湿気を接触チャンバーから防ぐ能力によりシームレスな機器の操作と制御を容易にし、それによってスイッチの寿命を延ばします。これらのスイッチでは複数の標準ノブの色が用意されており、バルクパッケージで出荷できます。

    非常停止スイッチ
    Refine By
    Clear