/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。
    Medical devices
    Medical devices

    医療機器

    救命医療のためのセンシングソリューション

    救命医療のためのセンシングソリューション

    生命の危機に瀕している患者さんに対して使用する製品は、特別な配慮で設計されたものでなければなりません。とりわけ、センサやスイッチの性能、信頼性、耐久性、精度が重要になってきます。医療業界でハネウェルが多くの人々から信頼を集めているのはこのためです。ハネウェルが提供する最先端技術、豊富な製品ラインアップ、技術サポートにより、医療機器の設計者は、性能ニーズを満たすためのセンシングおよびスイッチソリューションを迅速に見つけることが可能です。

    医療向けセンシングソリューション

    ハネウェルのセンサ、スイッチ、バーコードスキャンエンジン、ソフトウェア製品は、血液透析装置、臨床検査機器、患者さんのモニタリング装置、人工呼吸器、酸素濃縮器、輸液ポンプなど、さまざまな医療機器で幅広く使用されています。

    基板実装型圧力センサ

    ポート、コネクタ、出力、圧力範囲など幅広い選択肢で簡単に設定できる基盤実装型圧力センサソリューションです。

    エアフローセンサ

    空気その他の気体の流れ、量/方向に対して、敏感で迅速な応答を提供する高度なマイクロストラクチャテクノロジーを搭載しています。

    フォースセンサ

    PCBセンサは、印加された正および負の力を比例した出力で測定します。

    パルスオキシメータ用センサ

    取り扱いが簡単で、洗浄・消毒に適した設計です。応力の影響を最小限に抑えます。あらゆる用途に対応できるサイズをご用意し、快適な着け心地を実現しました。

    ベーシックスイッチ

    高い信頼性と堅牢性を誇り、小型、超小型、大型、特殊、密閉型、非密閉型といった種類があります。

    フローセンサ

    成人患者さんの呼吸ガス流量を測定します。高品質で RoHSに準拠。生体適合コンポーネントを採用しています。

    温度センサ

    RTD(測温抵抗体)センシング素子、サーミスタセンシング素子、パッケージ温度プローブ。 高い精度と信頼性を誇る工業用サーモスタット・サーマルスイッチ。

    MicroForceセンサ、FMAシリーズ

    センシング技術とIoTの未来