モーション&ポジションセンサ

    /content/sps/jp/ja/search-results.html
    Scheduled Maintenance: このサイトは、10月31日(土)午後9:00(EST)から11月1日(日)午前7:00(EST)まで(11月1日(日)午前1:00(UTC)から午後12:00(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    モーション&ポジションセンサ
    モーション&ポジションセンサ

    モーション&ポジションセンサ

    ハネウェルのモーション&ポジションセンサは、MEMS テクノロジーを介して、耐久性のある単一デバイスから 6 自由度にわたるモーション、位置、およびナビゲーションのセンシングを提供します。

    ハネウェルは、さまざまな動作環境やアプリケーションのニーズを満たす位置センサのフルラインを提供しています。これらはすべて、堅牢で長期にわたるパフォーマンスと製品寿命の向上を実現するように構築されています。ハネウェルのモーションおよび位置センサは、近接センサ、慣性測定ユニット、レゾルバ、ポテンショメーター、磁気位置センサで構成されています。過酷な航空宇宙用途向けに、オプションの診断機能を備えたハネウェルの航空宇宙用近接センサは、密封され、高度に構成可能で、プラットフォーム アプローチで設計されています。 Transportation Attitude Reference System (TARS-IMU) は、大型オフハイウェイ輸送などの業界における要求の厳しいアプリケーション向けに、車両の角速度、加速度、および姿勢データを報告するように設計されたパッケージ化されたセンサ アレイです。異なる電力レベルに対応する 2 つのセンサ モデルを備えた TARS-IMU は、9 V ~ 36 V の車両電源システムに対応します。通信は業界標準の CAN J1939 接続を通じて車両に送信されます。レゾルバは、回転式および角度絶対位置センサであり、厳しい環境条件下でも 360° センシングの非接触測定、精度、分解能、再現性の向上を実現します。これらは本質的に放射線耐性があり、耐久性のある電磁適合性 (EMC) 性能を提供します。ポテンショメータ センサは、潜在的な軍事用途向けに開発され、その後産業分野に適用された技術を使用して、線形、回転位置、または変位を測定します。当社独自の導電性プラスチックは、広範囲の温度範囲と無限の分解能を実現し、高精度の位置測定を実現します。 SMART 位置センサとホール効果回転位置センサにより、高精度のモーション制御が可能になり、作業効率と安全性が向上します。移動する物体に取り付けられた磁石の直線、角度、または回転の動きを測定します。非接触設計により機械的な故障メカニズムが排除され、磨耗が軽減され、信頼性と耐久性が向上し、ダウンタイムが最小限に抑えられます。

    モーション&ポジションセンサ

    検索

    製品カテゴリ名、製品名、品番などから検索