/content/sps/jp/ja/search-results.html
    速度センサ
    速度センサ

    速度センサ

    ハネウェルは、信頼性の向上と寿命の延長を目的に設計された速度センサを提供しています。これらのテクノロジーは、移動する鉄金属や磁気ターゲットの速度、方向、位置を検出する機能を提供します。

    ハネウェルは、信頼性の向上と寿命の延長を目的に設計された速度センサを提供しています。ハネウェルは複数のテクノロジーを使用して磁場の変化を検出し、制御システム インターフェイス用の電子信号を作成します。これらのテクノロジーは、移動する鉄金属や磁気ターゲットの速度、方向、位置を検出する機能を提供します。対象物に非接触でセンシングが行われ、可動部分がありません。これにより、センサまたはターゲットの機械的摩耗が排除されます。ハネウェルは、ホール効果センサ、磁気抵抗センサ、パッシブ可変磁気抵抗センサ (VRS) の包括的なラインナップを提供しており、ほとんどの制御システム インターフェイスに電気的互換性を提供します。また、取り付けの柔軟性とワイヤー ハーネス インターフェイスの互換性を可能にするように設計されたさまざまなセンサ パッケージ タイプも提供しています。ハネウェル スピード センサ ポートフォリオは、輸送および産業の顧客アプリケーション要件をサポートするために開発されました。

    速度センサ
    Refine By
    Clear