/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    接地アセンブリ

    安全で信頼性の高い接地ソリューションハネウェル ソールズベリーの接地アセンブリは、電気機器に優れた一時的な接地を提供し、職場の安全を確保します。電気事故のリスクを軽減するように設計されたこれらのアセンブリは、高電圧環境での修理およびメンテナンス作業に不可欠です。これらは重要な保護層を提供し、通電中の機器で作業する作業員を保護します。耐久性とパフォーマンスを重視して設計されたハネウェル ソールズベリーの接地アセンブリは、厳しい産業条件に耐えられるように設計されています。構造に使用されている頑丈な素材により、最も過酷なユーティリティ環境でも長期にわたる信頼性が保証されます。高い安全基準に重点を置いたこれらのアセンブリは、感電リスクを効果的に軽減し、あらゆる作業の安全性を高めます。これらの接地ソリューションは、産業、公益事業、発電部門での使用に最適です。現代の電気システムの厳しい要求を満たすように設計されています。緊急修理を行う場合でも、定期メンテナンスを行う場合でも、ハネウェル ソールズベリーのアース アセンブリは信頼できるパフォーマンスを提供し、あらゆる状況において安全性が最優先事項であり続けることを保証します。

    接地アセンブリ
    接地アセンブリ
    Filter
    すべてクリア