-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- パートナー
- |
-
通貨:コンテンツをローカライズする
このアカウントには優先通貨を設定できます.
通貨を選択してください
通貨- 通貨を選択してください
通貨の更新
通貨を変更すると、現在のカートが削除されます。 「OK」をクリックして続行します
現在のカートを保持するには、通貨を変更する前に「閉じる」をクリックしてカートを保存してください
-
アカウントの選択
アカウントを切り替えると、利用できる製品カタログが更新されます。アカウントを切り替える場合、現在のカートは選択した新しいアカウントに移動しません。このアカウントに再度ログインすると、現在のカートが利用できるようになります。
アカウント# アカウント名 市 郵便番号 キャンセル進む私のアカウント -
次の製品カタログを閲覧しています
の概要とリソースを見ています。
- 製品
- センシングソリューション
- スイッチとコントロール
- リミットスイッチ
リミットスイッチ
Honeywell MICRO SWITCH リミット スイッチは、さまざまなアクチュエータ、電気仕様、終端、回路、密閉定格で利用可能で、優れた柔軟性とパフォーマンスを提供します。
Honeywell MICRO SWITCH リミット スイッチは、さまざまなアクチュエータ、電気仕様、終端、回路、密閉定格で利用可能で、優れた柔軟性とパフォーマンスを提供します。これらの高精度スナップアクション スイッチは耐久性のあるエンクロージャに収容されており、物理的接触が許容される場所の存在と不在を検出するように設計されています。幅広い製品を取り揃えた当社のリミット スイッチは、産業機械向けに厳格にテストされ、トップレベルの信頼性と性能を保証します。 Honeywell MICRO SWITCH ヘビーデューティ リミット スイッチ (HDLS シリーズ) は、機器による衝撃や振動、極端な温度、ほこり、水しぶき、冷却剤などの影響を受ける可能性がある、要求の厳しい屋内および/または屋外環境の多くの用途に最適です。ホースから直接水を流します。 MICRO SWITCH グローバル スイッチ (GLS シリーズ) は、世界的に受け入れられる IEC 規格を満たしています。これらの耐久性と信頼性の高いスイッチは、多くの産業用途に適しています。頑丈で密閉性の高い構造は、屋内と屋外の両方の用途に適しています。ハネウェル中負荷用 (NGC、LS、SZL シリーズ) は、堅牢なハウジングのリミット スイッチを必要とする幅広い用途に使用できる、コスト効率の高いソリューションを提供します。これらの製品には、要求の厳しいアプリケーションで優れたパフォーマンスを発揮してきた長い歴史があります。小型パッケージで大きなパフォーマンスを求めるハネウェル マイクロスイッチ 914CE および E6/V6 リミット スイッチは、さまざまな用途に使用できる頑丈な密閉ハウジングで高精度のセンシングを実現します。
関連製品カテゴリ
つながろう!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2026 Honeywell International Inc