/content/sps/de/de/search-results.html

    computer and workstation configuration

    Systevo Workstation Mini, System-Release V12 für max. 200 Zimmer

    System-Workstation Mini mit Betriebssystem Windows 10 IoT zur Einrichtung und Konfiguration sowie Protokollierung für eine Systevo Call Ackermann Rufanlage mit max.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 765M430

    System-Workstation Mini mit Betriebssystem Windows 10 IoT zur Einrichtung und Konfiguration sowie Protokollierung für eine Systevo Call Ackermann Rufanlage mit max. 200 Zimmern, mit System-Release V12. Zusätzliche System-Lizenz in Abhängigkeit der Systemfunktionen für maximal 200 Zimmer erforderlich.
    Bestehend aus einem hochwertigen Mini-System-PC (24/7 Betrieb) für Wandmontage mit Schnittstellen (RS232, LAN), SSD, RAM. Optional als Schnittstelle zu einer DECT-Anlage.


    Austattung der Anwendersoftware:

    • Konfigurationstool Systevo Call für max. 200 Zimmer (IP Geräte werden nicht unterstützt)

    Zuweisung der Zimmerkonfiguration:

    • Elektronikmodule, Zimmerterminals, Systevo Touch IP im Datenbus Modus-Definition von Funktionen/Parametern der Rufanlage gemäß VDE 0834: 2016-06
    • Einrichtung der Rufarten, Rufartgruppen, Rufart-Aufwertungen
    • Einrichtung der VoIP/SIP-Channel zur mobilen Rufabfrage via DECT/WIFI (sep. Lizenz/SIP-Lizenz erforderlich)
    • Konfiguration Ein-/Ausgangsevents zur Steuerung ext. Systeme: Licht/Jal.
    • System-Mgmt Tools, Datenbank-Mgmt-Sys.
    • Netzwerkfunktionen für Systemzugriffe
    • Frei konfigurierbare Dienste (Zusa)
    • Zuordnung von zeitlichen Diensten
    • Auswahl von Rufartgruppen f. Dienste
    • Konfiguration des Levels der akustischen Rufnachsendung (Tag-/Nacht)
    • Definition zielorientierter Weiterleitung zwischen Stationen (Rufarten)
    • Frei konf. Durchsagefunktionen
    • Auswahl von Zielen bei Durchsagen
    • Störungsüberwachung und Meldung (gemäß DIN VDE 0834: 2016-06)

    Optionale Software (Lizenz notwendig):

    • Nachrichtenübertragung an ein drahtloses Meldungssystem

    (z.B. WIFI-/DECT-System oder -PSA-)

    • Frei konfigurierbare Empfängeradressen für Meldungen aus Gruppen der Rufanlage
    • Definition des Anzeigeformates der zu übertragenden Nachrichten
    • Einrichtung von unterschiedlichen Diensten (z.B. Tag-, Nachtdienst)
    • Zuordnung von Wiederholzeiten, akustischen Ruftönen, etc.
    Leistungsmerkmale

    Mindestausstattung:

    • Wandgehäuse mit Montagehalter
    • Mainboard: Quad-Core Celeron µP J4105 2.5 GHz oder gleichwertig
    • min. 8 GB RAM
    • 1* Solid-State HDD (SSD) min. 240GB
    • Display-Port-Grafikkarte
    • 2* RS232, USB
    • 2* LAN Ethernet (min 10/100 MBit)
    • 24V DC Stromversorgung
    • Windows 10IoT Basic
    • Dauerbetrieb: 24/7

    Zusätzliche Informationen

    Nur für den Betrieb einer Rufanlage im Datenbus-Modus.

    Es werden keine Geräte im IP-Modus/Hybrid-Modus unterstützt.

    EN 55022/55024/61000-3/60950-1
    2004/108/EG, 2006/95/EG, 2005/32/EG
    2003/95/EG, Verordnung (EG)1275/2008

    Artikel verfügbar ab Juni 2021.

    Zubehör

    765M44D Tastatur für Systevo Workstation/Server

    Spezifikationen
    Datenblatt
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Systevo Workstation Mini System-Release V12 for max. 200 rooms - Datasheet
    application/pdf 37.65 KB
    8/13/2025
    37.65 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Systevo Workstation Mini System-Release V12 for max. 200 rooms - Datasheet
    application/pdf 37.65 KB
    8/13/2025
    37.65 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Systevo Workstation Mini System-Release V12 for max. 200 rooms - Datasheet
    37.65 KB
    8/13/2025

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list