computer and workstation configuration
Einphasen-USV-Modul 230V AC 19 Einbau (2 HE) / Tischgerät
Moderner, flexibler, effizienter und mikroprozessorgesteuerter Online 230VAC USV-Dauerwandler zur konstanten unterbrechungsfreien Stromversorgung kritischer Verbraucher wie Workstation oder Server der Rufanlage.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artikel-Nr.: 89954C10
Moderner, flexibler, effizienter und mikroprozessorgesteuerter Online 230VAC USV-Dauerwandler zur konstanten unterbrechungsfreien Stromversorgung kritischer Verbraucher wie Workstation oder Server der Rufanlage.
Stabiles und kompaktes 19” Gehäuse mit 3 IEC C13 Buchsen für den Anschluss externer Geräte, Einsatz als Tischgerät möglich. Überwachung der Elektronik und der Batterien sowie mit intelligentem Batteriemanagement inkl. Statusanzeigen für Batterie- Ladestatus / Lastanzeige,
Batteriespannung / Kapazität sowie Temperatur und Systemmeldungen (u.a.). Austausch der Batterien im Hot-Swap möglich.
Ausgestattet mit serieller Schnittstelle zum Anschluss an einen PC sowie mit Managementsoftware für aktuelle Windows Betriebssysteme im Lieferumfang enthalten. Relais-Karte zur Statusmeldung an externe Gewerke.
Einsatz der Doppelwandlertechnologie, um unabhängig von Eingangsspannung und Frequenz zu jeder Zeit 100% saubere Sinusleistung zu liefern, zur Sicherstellung des einwandfreien Betriebs der angeschlossenen Komponenten.
Leistungsmerkmale
Anzal Batterien: 3x7 Ah
Empfohlener Leitungsschutzschalter: 16 A (B,C) (Charakt.)
Anschluss Eingang: IEC C14
Max. Ausgangsstrom (pro Phase): 3,9A
Ausgangsleistung: 0,9KW
Verlustleistung bei 100% last: 90 W (230 VAC)
Wirkungsgrad: typisch 90 %
Autonomiezeit bei 75% Last: 8 min.
Batterietausch Hot-Swap: Ja
Notwendige Kühlluftmenge: 50m³
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden