/content/sps/de/de/search-results.html

    Komponenten für die Installation / Zubehör

    Adapter für BM99-Anschlussträger für medizinische Versorgungseinheit

    MVE-Adapter für die Aufnahmen von bis zu 3 Zimmereinheiten (z.B. Systevo Betteneinheit/Audio-Switch/Rufeinheit) zur Integration in eine medizinische Versorgungseinheit.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 73091Z1

    MVE-Adapter für die Aufnahmen von bis zu 3 Zimmereinheiten (z.B. Systevo Betteneinheit/Audio-Switch/Rufeinheit) zur Integration in eine medizinische Versorgungseinheit. Einsatz des Adapters zum Austausch des vorhandenen Anschlussträgers BM99 (Artikel 74174D1) unter Beibehaltung des mechanischen Ausschnitts in der medizinischen Versorgungseinheit.

    Spezifikationen

    Funktionen

    • Farbe
      • weiß

    Dimensions & Weight

    • Breite (mm)
      • 218 
    • Tiefe (mm)
      • 33 

    Material Specifications

    • Material
      • PC + ABS – FR

    Funktionen

    • Farbe
      • weiß

    Dimensions & Weight

    • Breite (mm)
      • 218 
    • Tiefe (mm)
      • 33 

    Material Specifications

    • Material
      • PC + ABS – FR
    • Farbe : weiß
    • Breite (mm) : 218 
    • Tiefe (mm) : 33 
    • Material : PC + ABS – FR

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    73091Z1
    Adapter f. med. Vers.-Einh. BM99
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-73091g-scvip-connection-unit-front-1
    73091Z1
    Adapter f. med. Vers.-Einh. BM99
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-73091g-scvip-connection-unit-front-1