Zentrale Komponenten
Systevo Repeater Modul
Systevo Repeater Modul, zur digitalen Signalaufbereitung der Datenkommunikation auf dem Daten- und Audiobus.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artikel-Nr.: 72642D
Systevo Repeater Modul, zur digitalen Signalaufbereitung der Datenkommunikation auf dem Daten- und Audiobus. Ausstattung mit 2 Ein- und Ausgängen für die gleichzeitige Verarbeitung der Daten- und Audiobus-Signale. Einsatz eines Repeaters erforderlich bei Überschreitung der Länge des Daten- und/oder Audiobus von 500 sowie bei mehr als 64 Teilnehmern pro Segment. Unterstützung des Splitter-Modus zur Verzweigung des Daten- und Audiobus.
Ein-/Ausgänge:
- Spannungsversorgung 24V DC
- Datenbus (ZBUS), Ein- und Ausgang
- Audiobus (ABUS), Ein- und Ausgang
Systemgrenzen:
- Max. 4 Repeater in Serie
- Max. 64 Teilnehmer pro Segment, dann Repeater erforderlich
- Länge des Daten- und Audiobus max. 500, dann Repeater erforderlich
Bitte melden sie sich an, um die für den kauf verfügbaren teilenummern basierend auf ihrem konto anzuzeigen Anmelden
Filters
Bitte melden sie sich an, um die für den kauf verfügbaren teilenummern basierend auf ihrem konto anzuzeigen Anmelden