Produkte
Produkte
Teilnummern
Allgemeiner Inhalt
/content/sps/de/de/search-results.html

Stationäre Gasdetektoren

Sensepoint für brennbare Gase

Sensepoint Brennbar (0-100 % UEG +80 °C, 0-10 % UEG +65 °C)

Overview
Sensepoint family product image displayed from up side view
Die Sensepoint Gassensoren für brennbare, toxische Gase und Sauerstoff stellen eine qualitativ hochwertige, wirtschaftliche Lösung für die Gasüberwachung in der Industrie dar. Die Installation in potenziellen explosionsgefährdeten Bereichen erfolgt über einen geeigneten Ex-d oder Ex-e zugelassenen Anschlussklemmenkasten. Die Ausgänge des Sensepoint nach Industriestandard sind an verschiedene Steuerungen von Honeywell Analytics oder DCS/SPS-Systeme von Drittanbietern anschließbar. Sowohl die brennbaren als auch die toxischen Versionen sind nach ATEX und IECEx zertifiziert. Der Detektor für brennbare Gase ist in Ausführungen für die Messung in % UEG oder PPM erhältlich und mit einem branchenüblichen mV-Brückensignalausgang ausgestattet. Die typische Lebensdauer beträgt über 5 Jahre. Nach Ablauf der Lebensdauer wird der Detektor einfach durch einen neuen ersetzt. Die Detektoren für toxische Gase werden zur vereinfachten Installation vorkalibriert geliefert und sind mit einem 2-adrigen 4-20-mA-Standard-Schleifenausgang ausgestattet. Die Benutzeranschlüsse sind Ex-d, während das frontseitige eigensichere Design (IS) einen einfachen Austausch des steckbaren Sensors ermöglicht. Das stromführende IS-Design macht auch einen Sinter überflüssig und ermöglicht eine sehr schnelle Reaktionszeit und die Erkennung von „klebrigen“ Gasen wie Chlor und Ammoniak. Der Sensepoint-Hochtemperatursensor wurde speziell für die Messung brennbarer Gase in Gefahrenbereichen mit hohen Temperaturen entwickelt. Zu den typischen Anwendungsbereichen zählen Turbinengehäuse und Trocknungsöfen, die in Lösungsmittel-Druck- und Beschichtungsmaschinen verwendet werden. Diese Anwendungen erfordern einen Sensor, der zuverlässige und stabile Messungen in niedrigen Konzentrationsbereichen über einen breiten Temperaturbereich hinweg liefert. Der Sensepoint Hochtemperatursensor ist mit zwei speziell abgestimmten, giftbeständigen Sieger-Elementen zur Messung brennbarer Gase ausgestattet. Das Gerät verfügt über eine sehr stabile Basislinie, die eine Senkung der Alarmauslöseschwellen auf bis zu 5 % UEG in einem Temperaturbereich von -25 °C bis +150 °C (-3 °F bis +302 °F) erlaubt. Der Gasmessbereich kann je nach verwendetem Steuerungstyp von 0-20% UEG bis 0-100% UEG konfiguriert werden.
Showing 1 to 7 of 7 parts
Product Number
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail
2106B1200
SENSEPOINT 0-100LEL COMB M20 (ATEX)
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
2106B1200
SENSEPOINT 0-100LEL COMB M20 (ATEX)
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
2106B1201
SENSEPOINT 0-100%LEL COMBUSTIBLE M25
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
2106B1201
SENSEPOINT 0-100%LEL COMBUSTIBLE M25
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
2106B1202
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
2106B1202
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
2106B1203
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
2106B1203
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
2106B1204
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
2106B1204
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
2106B1205
SENSEPOINT PPM (0-10% LEL) COMB SEN
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
2106B1205
SENSEPOINT PPM (0-10% LEL) COMB SEN
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
2106B1206
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
2106B1206
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
2106B1209
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
2106B1209
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
2106B2311
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
2106B2311
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-pmc-sensepoint-image-hero-1
Feedback