Stiefel
Honeywell Otter Premium Guard Ice S3 HI CI HRO SRC ESD
Honeywell Otter Premium Stiefel. Ein Schritt voraus in Qualität.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
GUARD ICE
S3 HI CI HRO SRC ESD
- Extrabreite Zehenschutzkappe aus Metall
- TPU-Schutzkappe
- Schnürstiefel
- Obermaterial hochwertiges Vollnarbenleder
- 3M™ Thinsulate™-Futter für zusätzlichen Tragekomfort im Winter
- Durchtrittsichere Zwischensohle aus Edelstahl
- Laufsohle aus PU/Nitril
- Verschleißindikator
- HI/CI: Wärme- und Kälteisolierung des Sohlenkomplexes
- HRO: Hitzebeständige Laufsohle
- ESD-zertifiziertE
- N ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC ESD
- DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
LEISTUNG ÜBER NORMENVORGABEN HINAUS
Nach der Zertifizierung und Prüfung gemäß den geforderten Vorgaben und Normen, ist Honeywell noch einen Schritt weitergegangen, um aufzuzeigen, dass die Otter Premium-Reihe die Anforderungen noch übertrifft*:- Längsflexibilität – Biegefestigkeit der Sohle um bis zu 45 Grad – Die Längsbiegefestigkeit von Guard Ice hat einen durchschnittlichen Wert von 2,79 daN, was zu ausgezeichneter Flexibilität, erhöhtem Komfort und geringerer Ermüdung führt.
- Atmungsaktivität des gesamten Schuhs – Die durchschnittliche Wassermenge (Schweiß), die von Guard Ice nach außen verdunsten kann, beträgt 2,16 Gramm pro Stunde, was sich in verringertem Schwitzen und erhöhtem Tragekomfort niederschlägt.
- Interne Torsionssteifigkeit im Mittelfußbereich – Tests haben gezeigt, dass Guard Ice im Outdoor-Bereich für erhöhten Tragekomfort und mehr Sicherheit sorgt, indem er ein Verdrehen des Fußes beim Gehen verhindert: 6,6 Nm
- Transferkoeffizient der Sohle – Guard Ice absorbiert hervorragend die Aufprallenergie, die über die Sohle an den Träger übertragen wird: Die Ferse absorbiert 15% des Aufpralls auf die Außensohle.
- Energierückgabe der Sohle – Guard Ice verursacht weniger Ermüdung durch die verbesserte Sohlenkonstruktion, die kinetische Energie absorbiert, speichert und an den Träger zurückgibt und so die Muskeln während der natürlichen Gehbewegung unterstützt:
- Die übertragene Energie beträgt 2.347 N.
- Die wiederhergestellte Energie beträgt 1.634 N.
- Der Prozentsatz der übertragenen Energie beträgt 70
ZEHENSCHUTZKAPPE
- Extrabreite Zehenschutzkappe aus Metall
SOHLEN
- Haltbare, durchtrittsichere Zwischensohle aus Metall (1.100 N)
- 8 Verschleißindikatoren in der Laufsohle
- Dämpfung des Fersenbereichs
- Laufsohle aus PU/Nitril
- Rutschfestigkeit auf Stahlboden: Ferse 0,16 (Normvorgabe: 0,13) / Laufsohle 0,18 (Norm: 0,18)
- Rutschfestigkeit auf Keramikboden: Ferse 0,37 (Normvorgabe: 0,28) / Laufsohle: 0,37 (Norm: 0,32)
- Energieabsorption > 20 Joule
- Abriebfestigkeit: Volumenverlust <150 mm3 (unter einer Last von 10 Newton (1 kg))
- Bruchdehnung: 650%
- Dauerbiegeverhalten: >30.000 (Flexometer, Normvorgabe: 30.000)
- Kraftstoff-beständig
- PSA-Verordnung (EU) 2016/425*
- Norm: EN ISO 20345:2011
- Qualitätssicherung: ISO 9001
- Version 2015
- Kennzeichnung: S3 HI CI HRO SRC ESD
- Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 885 g
Andere
- Größe
- 36-48
- Material und Verarbeitung des Schafts
- Unbekannt
- Gewicht US (lbs pro Schuh)
- 0.9901
- Wasserbeständigkeit (WR)
- WRU
- EN 61340-5-1:2016 (ESD)
- ja
- Zusätzlicher Vorteil
- Antistatisch - ESD, Schockabsorption in der Ferse
- Gewicht (g per shoes)
- 450
- Gefährdungs-Gruppe
- Durchstich, Aufprall, Flüssigkeiten, Schlupf in Flüssigkeit, Hitze, Kälte, Antistatisch, ESD
- Handschuh-Farben
- Schwarz, Weiß, Rot
- Weight (lbs)
- 1.9801
- Produktstil
- 655
- Gewicht (g)
- +900
- Gefährdung
- Durchstichfestigkeit, Aufprall, Dichtigkeit, Rutschfestigkeit in Flüssigkeiten, Hitze, Kälte, ESD, ESD
- Durchstichfestigkeit, Aufprall, Wasserdichtes Obermaterial, Slip (fortgeschritten), Kälte, Antistatisch, ESD
- Kälte, Antistatisch, ESD
- Verschluss
- Ohne Schnürsenkel
- Produkttyp
- Sehr hohe Schuhe
Andere
- Größe
- 36-48
- Material und Verarbeitung des Schafts
- Unbekannt
- Gewicht US (lbs pro Schuh)
- 0.9901
- Wasserbeständigkeit (WR)
- WRU
- EN 61340-5-1:2016 (ESD)
- ja
- Zusätzlicher Vorteil
- Antistatisch - ESD, Schockabsorption in der Ferse
- Gewicht (g per shoes)
- 450
- Gefährdungs-Gruppe
- Durchstich, Aufprall, Flüssigkeiten, Schlupf in Flüssigkeit, Hitze, Kälte, Antistatisch, ESD
- Handschuh-Farben
- Schwarz, Weiß, Rot
- Weight (lbs)
- 1.9801
- Produktstil
- 655
- Gewicht (g)
- +900
- Gefährdung
- Durchstichfestigkeit, Aufprall, Dichtigkeit, Rutschfestigkeit in Flüssigkeiten, Hitze, Kälte, ESD, ESD
- Durchstichfestigkeit, Aufprall, Wasserdichtes Obermaterial, Slip (fortgeschritten), Kälte, Antistatisch, ESD
- Kälte, Antistatisch, ESD
- Verschluss
- Ohne Schnürsenkel
- Produkttyp
- Sehr hohe Schuhe
- Größe : 36-48
- Material und Verarbeitung des Schafts : Unbekannt
- Gewicht US (lbs pro Schuh) : 0.9901
- Wasserbeständigkeit (WR) : WRU
- EN 61340-5-1:2016 (ESD) : ja
- Zusätzlicher Vorteil : Antistatisch - ESD, Schockabsorption in der Ferse
- Gewicht (g per shoes) : 450
- Gefährdungs-Gruppe : Durchstich, Aufprall, Flüssigkeiten, Schlupf in Flüssigkeit, Hitze, Kälte, Antistatisch, ESD
- Handschuh-Farben : Schwarz, Weiß, Rot
- Weight (lbs) : 1.9801
- Produktstil : 655
- Gewicht (g) : +900
- Gefährdung : Durchstichfestigkeit, Aufprall, Dichtigkeit, Rutschfestigkeit in Flüssigkeiten, Hitze, Kälte, ESD, ESD|Durchstichfestigkeit, Aufprall, Wasserdichtes Obermaterial, Slip (fortgeschritten), Kälte, Antistatisch, ESD|Kälte, Antistatisch, ESD
- Verschluss : Ohne Schnürsenkel
- Produkttyp : Sehr hohe Schuhe
Datenblatt
Broschüre
Zertifikat
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Filters
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,