hearing protection accessories
Honeywell Howard Leight HL400-Gehörschutzspender
Ihre Wahl beim Gehörschutz. Der NEUE Honeywell Howard Leight HL400-Gehörschutzspender ist leicht, robust und bequem zu verwenden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Wichtige Funktionen
- Das haltbare Design aus Kunststoff stellt eine wirtschaftliche Lösung für die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln dar.
- Kann an einer Wand oder auf einer ebenen Fläche befestigt werden oder frei im Raum stehen
- Einfacher Drehknauf mit 180-Grad-Zugreifbarkeit, was die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln einfach macht
- Die Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Gehörschutzstöpsel
- Fasst 400 Paar Howard Leight Einweg-Gehörschutzstöpsel: MAX®, MAX® Small, MAXLite®, Laser Lite®, FirmFit® und Multi Max®
- Spender kann durch Einfügen eines neuen, vorbefüllten Behälters oder durch Wiederverwendung des leeren Behälters und Nachfüllen aus dem Reißverschlussbeutel nachgefüllt werden
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Other
- Landwirtschaft
- Chemie
- Baugewerbe
- Gastgewerbe
- Forstwirtschaft
- Behörden
- Strafverfolgung
- Verarbeitende Industrie
- Medizin
- Militär
- Bergbau
- Städtische Betriebe
- Öl und Gas
- Pharmaindustrie
- Stahl und Metall
- Transportwesen
- Versorgungsunter-nehmen
Risiken
- Lärm
Normen und Vorgaben
Traditionsmarke
Andere
- Farbe
- Schwarz {Fuß} Klar {Behälter}
- Material des Ohrstöpsels
- PU-Schaum
- Material der Unterlage
- Polyurethan
- Zusätzlicher Vorteil
- Antimikrobiell
- Handschuh-Farben
- Weiß, Gelb
- Weight (lbs)
- 3.5
- CE-Kategorie
- Kategorie 3
- Gewicht (g)
- 1590.91
- Hauptfarbe
- Weiß
- Unterlage
- Verteiler
- Größe
- Einheitsgröße
Andere
- Farbe
- Schwarz {Fuß} Klar {Behälter}
- Material des Ohrstöpsels
- PU-Schaum
- Material der Unterlage
- Polyurethan
- Zusätzlicher Vorteil
- Antimikrobiell
- Handschuh-Farben
- Weiß, Gelb
- Weight (lbs)
- 3.5
- CE-Kategorie
- Kategorie 3
- Gewicht (g)
- 1590.91
- Hauptfarbe
- Weiß
- Unterlage
- Verteiler
- Größe
- Einheitsgröße
- Farbe : Schwarz {Fuß} Klar {Behälter}
- Material des Ohrstöpsels : PU-Schaum
- Material der Unterlage : Polyurethan
- Zusätzlicher Vorteil : Antimikrobiell
- Handschuh-Farben : Weiß, Gelb
- Weight (lbs) : 3.5
- CE-Kategorie : Kategorie 3
- Gewicht (g) : 1590.91
- Hauptfarbe : Weiß
- Unterlage : Verteiler
- Größe : Einheitsgröße
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden