/content/sps/de/de/search-results.html

    Elektronische Ohrenschützer

    Sync® Radio

    Sync Radio Earmuffs bieten optimale Dämpfung im gesamten Frequenzbereich, ohne Änderung der Kapselgröße oder des Kapselgewichts. Ausgrüstet mit digitaler MW/UKW-Abstimmfunktion mit LCD-Display werden Radiosender automatisch gesucht

    Übersicht
    • Digitale MW/UKW-Abstimmfunktion mit LCD-Display sucht automatisch nach Radiosendern
    • Maximale Lautstärke des UKW-Radios bei 82 dBA
    • 10 voreingestellte Sender und Lautstärkespeicher für jeden Benutzer individuell einstellbar
    • Klarer, reiner digitaler Radioempfang und Hifi-Stereosoundqualität halten Arbeiter den ganzen Tag lang in Verbindung.
    • Leichtes und schlankes Kapseldesign und gepolstertes Kopfband für größeren Tragekomfort am Arbeitsplatz
    • Patentierte Air Flow Control™-Technologie bietet optimale Dämmung in allen Lärmbereichen, unabhängig von der Frequenzzusammensetzung ohne Änderung von Kapselgröße und Kapselgewicht.
    • Gesteckte Dichtungskissen machen Wartung und Austausch schnell und einfach
    • Mit 3,5-mm-Aux-Eingangskabel
    • NRR: 25, SNR: 29, Kanada Klasse A(L)
    Empfehlungen für die Kapselgehörschutzanpassung und Wartung

    Auswahl:
    • Vermeiden Sie einen Überschutz in Umgebungen mit minimalem Geräuschpegel – bei der Auswahl des besten Kapselgehörschutzes für Ihre Situation sollten Sie den Geräuschpegel und Ihre Notwendigkeit, mit Kollegen zu kommunizieren oder Warnsignale bei der Arbeit zu hören, berücksichtigen
    Inspektion und Verschleiß:
    • Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zur Kapselgehörschutzanpassung
    • Entfernen Sie alle Haare unter den Dichtungskissen.
    Hygiene und Wartung:
    • Untersuchen Sie die Kapseln und Dichtungskissen regelmäßig auf Risse oder Undichtigkeiten, und entsorgen Sie diese, wenn sie sichtbar beschädigt oder beeinträchtigt sind.
    • Reinigen Sie Kapseln und Dichtungskissen regelmäßig mit milder Seife und warmem Wasser
    • Ersetzen Sie die Dichtungskissen und Schaumstoffeinsätze alle 6 bis 8 Monate bei normalem Gebrauch oder alle 3 bis 4 Monate bei starker Verwendung oder in feuchtem/extremem Klima.
    Ein falscher Sitz dieses Gehörschutzes verringert dessen Wirksamkeit bei der Geräuschdämpfung. Die richtige Passform ist den Anweisungen auf der Verpackung zu entnehmen.
    Spezifikationen

    Andere

    • Bewertung der Geräuschreduzierung
      • 25 decibel
    • Schalenmaterial
      • ABS
    • Produktfamilie
      • Sync®
    • Pflege und Wartung
      • siehe Registerkarte Übersicht
    • Kopfbandmaterial
      • Stahldraht, EVA, PVC, Textil
    • Klasse/Kanada
      • A(L)
    • Hohe Sichtbarkeit
      • JA, ausgewählte SKUs
    • Einzelwert
      • 29 decibel
    • Dielektrisch
      • NEIN

    Andere

    • Bewertung der Geräuschreduzierung
      • 25 decibel
    • Schalenmaterial
      • ABS
    • Produktfamilie
      • Sync®
    • Pflege und Wartung
      • siehe Registerkarte Übersicht
    • Kopfbandmaterial
      • Stahldraht, EVA, PVC, Textil
    • Klasse/Kanada
      • A(L)
    • Hohe Sichtbarkeit
      • JA, ausgewählte SKUs
    • Einzelwert
      • 29 decibel
    • Dielektrisch
      • NEIN
    • Bewertung der Geräuschreduzierung : 25 decibel
    • Schalenmaterial : ABS
    • Produktfamilie : Sync®
    • Pflege und Wartung : siehe Registerkarte Übersicht
    • Kopfbandmaterial : Stahldraht, EVA, PVC, Textil
    • Klasse/Kanada : A(L)
    • Hohe Sichtbarkeit : JA, ausgewählte SKUs
    • Einzelwert : 29 decibel
    • Dielektrisch : NEIN

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list