/content/sps/de/de/search-results.html
    Wir arbeiten derzeit daran, Ihr Erlebnis zu verbessern. Während dieser Zeit kann es vorübergehend zu Unterbrechungen kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

    impact gloves

    Honeywell Rig Dog™ Knit Cold Protect

    Schlagschutz, Schutz gegen Schnitte der Stufe D auf Handfläche und Handrücken: Kälteschutz, hervorragende Griffigkeit und Fingerfertigkeit (Feinheit 18).

    Übersicht

    Gestrickter und imprä:gnierter Handschuh mit zwei Schichten auf der Handflä:che: die erste aus weichem, vollstä:ndig mit wasserdichtem Material imprä:gniertem Nitril, die zweite mit einer sandgestrahlten Nitrilbeschichtung fü:r einen besseren Grip in Gegenwart von Ö:l und einer isolierenden Vliesschicht auf der Innenseite zum Schutz vor Kä:lte

    Anwendungen: Oil & gas und ö:ligem Schlamm.

    Merkmale:

    &bull: Schlagschutz

    &bull: Schnittschutz der Handflä:che

    &bull: Schnittschutzstufe D (ANSI A6/ISO)

    &bull: Wasserbestä:ndig

    &bull: Kä:lteschutz

    &bull: Handhabung von fettigen und ö:ligen Gegenstä:nden, ausgezeichneter Griff:

    &bull: geschnittene und genä:hte Handschuhe: jedes Handschuhpaar wird einzeln verpackt

    .

    Spezifikationen

    Andere

    • Size
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
      • N
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
      • N
    • Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
      • N
    • Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407
      • X
    • Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
      • N
    • Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
      • N
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • Glattes Nitril
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
      • N
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Lange Stulpe/Bündchen, Zusätzlicher Strickbund
    • Platzierung der Verstärkungen (Beta)
      • Rückseite der Finger, Rückseite
    • EN 511:2006 (Kältebeständigkeit)
      • X1X
    • Art des mechanischen Handschuhs
      • Gestrickt
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 44-4438BL
    • Schutz gegen Stoßeinwirkung
      • P
    • Ausführung der Beschichtung
      • Glatt
    • Lebensmittel-zertifizierung
      • N
    • Typ der Spezial-Handschuhe
      • Kälteschutz, Stoßschutz
    • Pflanzenschutz (ISO 18889)
      • N
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Beschichteter Strickhandschuh
    • Strahlungswärme EN 407
      • X
    • Touchscreen kapazitiv
      • N
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.7074
    • Beschichtungsmaterial
      • Nitril
      • Nitril, Nitrilschaum
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • N
    • Beschichtungsfläche
      • Handflächenbeschichtung
    • Anzahl der Schichten
      • Einlagig
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Unterarm (<400 mm)
    • Schichtstärke (mm)
      • 18
    • Mechanischer Schutz
      • Y
    • Größenbereich von
      • 6
    • Größenbereich bis
      • 11
    • Weiterreißkraft
      • 4
    • Handschuh-Farben
      • Schwarz, Blau
    • Coating Coverage
      • komplett
    • Trägermaterial
      • Polyester, HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Polyacryl
      • Schussfaser
    • Durchstichkraft
      • 2
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Schichtstärke
      • Über 1 mm
    • Produktfamilie
      • Rig Dog™ Knit Cold Protect
    • Powder Content
      • N
    • Dichtheitsgrad
      • Handinnenfläche flüssigkeitsdicht
    • Handschuh-Typ
      • Spezial-Schutzhandschuh
    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05)
    • Velourisiert
      • N
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 2
    • Produktstil
      • 44-4438BL
    • Länge (mm)
      • 300
    • Glove Gauge
      • 18
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Hitze, Flüssigkeiten, Kälte
    • Anwendungen
      • Verarbeitende Industrie / Fertigung, Öl- & Gas-Industrie, Raffinerien, Stahlwerke
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • Glove Type
      • Stoßschutz
    • Cuff Style
      • Bündchen
    • Schutzart
      • Stoßschutz
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz, EN407 Hitzeschutz, EN511 Kälteschutz
    • Waschbar
      • N
    • Material
      • Polyester, HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Nitril, TPR, Polyacryl
    • Größe
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Normen
      • EN 420, EN 388, EN 407, EN 511, ANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138
    • Länge
      • up to 300
    • Style
      • 44-4438BL
    • Faser
      • Polyester, Spandex
    • Farbe
      • Schwarz/Blau

    Andere

    • Size
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
      • N
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
      • N
    • Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
      • N
    • Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407
      • X
    • Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
      • N
    • Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
      • N
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • Glattes Nitril
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
      • N
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Lange Stulpe/Bündchen, Zusätzlicher Strickbund
    • Platzierung der Verstärkungen (Beta)
      • Rückseite der Finger, Rückseite
    • EN 511:2006 (Kältebeständigkeit)
      • X1X
    • Art des mechanischen Handschuhs
      • Gestrickt
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 44-4438BL
    • Schutz gegen Stoßeinwirkung
      • P
    • Ausführung der Beschichtung
      • Glatt
    • Lebensmittel-zertifizierung
      • N
    • Typ der Spezial-Handschuhe
      • Kälteschutz, Stoßschutz
    • Pflanzenschutz (ISO 18889)
      • N
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Beschichteter Strickhandschuh
    • Strahlungswärme EN 407
      • X
    • Touchscreen kapazitiv
      • N
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.7074
    • Beschichtungsmaterial
      • Nitril
      • Nitril, Nitrilschaum
    • Virus (EN ISO 374-5)
      • N
    • Beschichtungsfläche
      • Handflächenbeschichtung
    • Anzahl der Schichten
      • Einlagig
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Unterarm (<400 mm)
    • Schichtstärke (mm)
      • 18
    • Mechanischer Schutz
      • Y
    • Größenbereich von
      • 6
    • Größenbereich bis
      • 11
    • Weiterreißkraft
      • 4
    • Handschuh-Farben
      • Schwarz, Blau
    • Coating Coverage
      • komplett
    • Trägermaterial
      • Polyester, HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Polyacryl
      • Schussfaser
    • Durchstichkraft
      • 2
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Schichtstärke
      • Über 1 mm
    • Produktfamilie
      • Rig Dog™ Knit Cold Protect
    • Powder Content
      • N
    • Dichtheitsgrad
      • Handinnenfläche flüssigkeitsdicht
    • Handschuh-Typ
      • Spezial-Schutzhandschuh
    • ANSI/ISEA 105
      • ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05)
    • Velourisiert
      • N
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 2
    • Produktstil
      • 44-4438BL
    • Länge (mm)
      • 300
    • Glove Gauge
      • 18
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Hitze, Flüssigkeiten, Kälte
    • Anwendungen
      • Verarbeitende Industrie / Fertigung, Öl- & Gas-Industrie, Raffinerien, Stahlwerke
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • Glove Type
      • Stoßschutz
    • Cuff Style
      • Bündchen
    • Schutzart
      • Stoßschutz
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz, EN407 Hitzeschutz, EN511 Kälteschutz
    • Waschbar
      • N
    • Material
      • Polyester, HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Nitril, TPR, Polyacryl
    • Größe
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Normen
      • EN 420, EN 388, EN 407, EN 511, ANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138
    • Länge
      • up to 300
    • Style
      • 44-4438BL
    • Faser
      • Polyester, Spandex
    • Farbe
      • Schwarz/Blau
    • Size : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421) : N
    • Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche : N
    • Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421) : N
    • Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407 : X
    • Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903 : N
    • Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5) : N
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung : Glattes Nitril
    • STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse : N
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens : Lange Stulpe/Bündchen, Zusätzlicher Strickbund
    • Platzierung der Verstärkungen (Beta) : Rückseite der Finger, Rückseite
    • EN 511:2006 (Kältebeständigkeit) : X1X
    • Art des mechanischen Handschuhs : Gestrickt
    • Artikelnummer (Artikelnummer) : 44-4438BL
    • Schutz gegen Stoßeinwirkung : P
    • Ausführung der Beschichtung : Glatt
    • Lebensmittel-zertifizierung : N
    • Typ der Spezial-Handschuhe : Kälteschutz, Stoßschutz
    • Pflanzenschutz (ISO 18889) : N
    • Handschuh-Produktfamilie : Beschichteter Strickhandschuh
    • Strahlungswärme EN 407 : X
    • Touchscreen kapazitiv : N
    • Schichtstärke (inch) : 0.7074
    • Beschichtungsmaterial : Nitril|Nitril, Nitrilschaum
    • Virus (EN ISO 374-5) : N
    • Beschichtungsfläche : Handflächenbeschichtung
    • Anzahl der Schichten : Einlagig
    • Schutz für den Arm : Länge: Unterarm (<400 mm)
    • Schichtstärke (mm) : 18
    • Mechanischer Schutz : Y
    • Größenbereich von : 6
    • Größenbereich bis : 11
    • Weiterreißkraft : 4
    • Handschuh-Farben : Schwarz, Blau
    • Coating Coverage : komplett
    • Trägermaterial : Polyester, HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Polyacryl|Schussfaser
    • Durchstichkraft : 2
    • Weitere Normen : CE-Kategorie
    • Schichtstärke : Über 1 mm
    • Produktfamilie : Rig Dog™ Knit Cold Protect
    • Powder Content : N
    • Dichtheitsgrad : Handinnenfläche flüssigkeitsdicht
    • Handschuh-Typ : Spezial-Schutzhandschuh
    • ANSI/ISEA 105 : ANSI Schnittschutz (ASTM F2992-15), ANSI Abrieb (ASTM D3389-05)
    • Velourisiert : N
    • CE-Kategorie : Kategorie 2
    • Produktstil : 44-4438BL
    • Länge (mm) : 300
    • Glove Gauge : 18
    • Gefährdung : Mechanisch, Hitze, Flüssigkeiten, Kälte
    • Anwendungen : Verarbeitende Industrie / Fertigung, Öl- & Gas-Industrie, Raffinerien, Stahlwerke
    • Produkttyp : Handschuh
    • Glove Type : Stoßschutz
    • Cuff Style : Bündchen
    • Schutzart : Stoßschutz
    • EN-Normen : EN 388: Mechanischer Schutz, EN407 Hitzeschutz, EN511 Kälteschutz
    • Waschbar : N
    • Material : Polyester, HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Nitril, TPR, Polyacryl
    • Größe : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Normen : EN 420, EN 388, EN 407, EN 511, ANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138
    • Länge : up to 300
    • Style : 44-4438BL
    • Faser : Polyester, Spandex
    • Farbe : Schwarz/Blau
    Datenblatt
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    RIG DOG™ KNITTED AND DIPPED Data Sheet
    application/pdf 2.25 MB
    3/23/2023
    2.25 MB
    Handbücher und Anleitungen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Honeywell RigDog Technical Guide
    application/pdf 3.81 MB
    2/10/2023
    3.81 MB
    Broschüre
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Honeywell RigDog Gloves Brochure
    application/pdf 17.3 MB
    3/16/2023
    17.3 MB
    Infografik
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Rig Dog Glove Size Chart US
    application/postscript 859.87 KB
    3/16/2023
    859.87 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Rig Dog Glove Size Chart US
    application/postscript 859.87 KB
    3/16/2023
    859.87 KB
    Honeywell RigDog Technical Guide
    application/pdf 3.81 MB
    2/10/2023
    3.81 MB
    RIG DOG™ KNITTED AND DIPPED Data Sheet
    application/pdf 2.25 MB
    3/23/2023
    2.25 MB
    Honeywell RigDog Gloves Brochure
    application/pdf 17.3 MB
    3/16/2023
    17.3 MB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    RIG DOG™ KNITTED AND DIPPED Data Sheet
    2.25 MB
    3/23/2023
    Honeywell RigDog Technical Guide
    3.81 MB
    2/10/2023
    Honeywell RigDog Gloves Brochure
    17.3 MB
    3/16/2023
    Rig Dog Glove Size Chart US
    859.87 KB
    3/16/2023

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    44-4438BL/10XL
    Rig Dog™ Kälteschutz-Strickhandschuh
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2332914-44-4438BL-HON-Rig-Dog-Knit-Cold-Protect-pair-1-1
    44-4438BL/10XL
    Rig Dog™ Kälteschutz-Strickhandschuh
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2332914-44-4438BL-HON-Rig-Dog-Knit-Cold-Protect-pair-1-1
    44-4438BL/11XXL
    Rig Dog™ Kälteschutz-Strickhandschuh
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2332914-44-4438BL-HON-Rig-Dog-Knit-Cold-Protect-pair-1-1
    44-4438BL/11XXL
    Rig Dog™ Kälteschutz-Strickhandschuh
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2332914-44-4438BL-HON-Rig-Dog-Knit-Cold-Protect-pair-1-1
    44-4438BL/6XS
    Rig Dog™ Kälteschutz-Strickhandschuh
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2332914-44-4438BL-HON-Rig-Dog-Knit-Cold-Protect-pair-1-1
    44-4438BL/6XS
    Rig Dog™ Kälteschutz-Strickhandschuh
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2332914-44-4438BL-HON-Rig-Dog-Knit-Cold-Protect-pair-1-1
    44-4438BL/7S
    Rig Dog™ Kälteschutz-Strickhandschuh
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2332914-44-4438BL-HON-Rig-Dog-Knit-Cold-Protect-pair-1-1
    44-4438BL/7S
    Rig Dog™ Kälteschutz-Strickhandschuh
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2332914-44-4438BL-HON-Rig-Dog-Knit-Cold-Protect-pair-1-1
    44-4438BL/8M
    Rig Dog™ Kälteschutz-Strickhandschuh
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2332914-44-4438BL-HON-Rig-Dog-Knit-Cold-Protect-pair-1-1
    44-4438BL/8M
    Rig Dog™ Kälteschutz-Strickhandschuh
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2332914-44-4438BL-HON-Rig-Dog-Knit-Cold-Protect-pair-1-1
    44-4438BL/9L
    Rig Dog™ Kälteschutz-Strickhandschuh
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2332914-44-4438BL-HON-Rig-Dog-Knit-Cold-Protect-pair-1-1
    44-4438BL/9L
    Rig Dog™ Kälteschutz-Strickhandschuh
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2332914-44-4438BL-HON-Rig-Dog-Knit-Cold-Protect-pair-1-1