/content/sps/de/de/search-results.html

    general purpose gloves

    Camapur Comfort 619 +

    Mechanische Schutzhandschuhe

    Übersicht
    Einsatzgebiete
    > Montagetätigkeiten
    > Elektronikindustrie
    > Feinmechanik
    > Automobil- und Zulieferindustrie
    > Produktschutz
    > Metall- und Kunststoffverarbeitung
    > Lager- und Kommissionierarbeiten

    Eigenschaften und Vorteile
    > exzellente Passform
    > extrem gute Feinfühligkeit
    > hohe Atmungsaktivität
    > hohe mechanische Belastbarkeit
    > sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
    > erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten

    Besonderheiten
    > waschbar
    > Größe anhand der Paspelierung erkennbar
    Spezifikationen

    Andere

    • Faser
      • Polyamid
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • PU
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Gestricktes Bündchen
    • Art des mechanischen Handschuhs
      • Gestrickt
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 619+
    • Ausführung der Beschichtung
      • Glatt
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Beschichteter Strickhandschuh
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.0354
    • Beschichtungsmaterial
      • PU
    • Beschichtungsfläche
      • Handflächenbeschichtung
    • Anzahl der Schichten
      • Einlagig
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Standard (<290 mm)
    • Schichtstärke (mm)
      • 0,9
    • Handschuh-Farben
      • Weiß, Grau
    • Trägermaterial
      • Schussfaser
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Dichtheitsgrad
      • Komplett atmungsaktiv
    • Handschuh-Typ
      • Mechanischer Schutzhandschuh
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 2
    • Produktstil
      • 0619941E
    • Länge (mm)
      • 240
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Anwendungen
      • Montage & elektrische Komponenten, Montage kleiner Objekte, Automobilindustrie, Elektronikindustrie, Elektronikindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrie, Logistik, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Feinmechanik, Lagerhaltung
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz
    • Größe
      • 6, 7, 8, 9, 10

    Andere

    • Faser
      • Polyamid
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung
      • PU
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens
      • Gestricktes Bündchen
    • Art des mechanischen Handschuhs
      • Gestrickt
    • Artikelnummer (Artikelnummer)
      • 619+
    • Ausführung der Beschichtung
      • Glatt
    • Handschuh-Produktfamilie
      • Beschichteter Strickhandschuh
    • Schichtstärke (inch)
      • 0.0354
    • Beschichtungsmaterial
      • PU
    • Beschichtungsfläche
      • Handflächenbeschichtung
    • Anzahl der Schichten
      • Einlagig
    • Schutz für den Arm
      • Länge: Standard (<290 mm)
    • Schichtstärke (mm)
      • 0,9
    • Handschuh-Farben
      • Weiß, Grau
    • Trägermaterial
      • Schussfaser
    • Weitere Normen
      • CE-Kategorie
    • Dichtheitsgrad
      • Komplett atmungsaktiv
    • Handschuh-Typ
      • Mechanischer Schutzhandschuh
    • CE-Kategorie
      • Kategorie 2
    • Produktstil
      • 0619941E
    • Länge (mm)
      • 240
    • Gefährdung
      • Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Anwendungen
      • Montage & elektrische Komponenten, Montage kleiner Objekte, Automobilindustrie, Elektronikindustrie, Elektronikindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrie, Logistik, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Feinmechanik, Lagerhaltung
    • Produkttyp
      • Handschuh
    • EN-Normen
      • EN 388: Mechanischer Schutz
    • Größe
      • 6, 7, 8, 9, 10
    • Faser : Polyamid
    • Material und Verarbeitung der Beschichtung : PU
    • Eigenschaften der Stulpe/des Bündchens : Gestricktes Bündchen
    • Art des mechanischen Handschuhs : Gestrickt
    • Artikelnummer (Artikelnummer) : 619+
    • Ausführung der Beschichtung : Glatt
    • Handschuh-Produktfamilie : Beschichteter Strickhandschuh
    • Schichtstärke (inch) : 0.0354
    • Beschichtungsmaterial : PU
    • Beschichtungsfläche : Handflächenbeschichtung
    • Anzahl der Schichten : Einlagig
    • Schutz für den Arm : Länge: Standard (<290 mm)
    • Schichtstärke (mm) : 0,9
    • Handschuh-Farben : Weiß, Grau
    • Trägermaterial : Schussfaser
    • Weitere Normen : CE-Kategorie
    • Dichtheitsgrad : Komplett atmungsaktiv
    • Handschuh-Typ : Mechanischer Schutzhandschuh
    • CE-Kategorie : Kategorie 2
    • Produktstil : 0619941E
    • Länge (mm) : 240
    • Gefährdung : Mechanisch, Flüssigkeiten
    • Anwendungen : Montage & elektrische Komponenten, Montage kleiner Objekte, Automobilindustrie, Elektronikindustrie, Elektronikindustrie, Endbearbeitung / Veredelung, Industrielle Wartung & Reinigung, Industrie, Logistik, Verarbeitende Industrie / Fertigung, Mechanische Industrie, Feinmechanik, Lagerhaltung
    • Produkttyp : Handschuh
    • EN-Normen : EN 388: Mechanischer Schutz
    • Größe : 6, 7, 8, 9, 10
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    061906941E
    Camapur Comfort 619+
    061906941E
    Camapur Comfort 619+
    061906941E
    CAMAPUR COMFORT 619+ SIZE 06
    061906941E
    CAMAPUR COMFORT 619+ SIZE 06
    061907941E
    Camapur Comfort 619+
    061907941E
    Camapur Comfort 619+
    061907941E
    CAMAPUR COMFORT 619+ SIZE 07
    061907941E
    CAMAPUR COMFORT 619+ SIZE 07
    061908941E
    Camapur Comfort 619+
    061908941E
    Camapur Comfort 619+
    061908941E
    CAMAPUR COMFORT 619+ SIZE 08
    061908941E
    CAMAPUR COMFORT 619+ SIZE 08
    061909941E
    Camapur Comfort 619+
    061909941E
    Camapur Comfort 619+
    061909941E
    CAMAPUR COMFORT 619+ SIZE 09
    061909941E
    CAMAPUR COMFORT 619+ SIZE 09
    061910941E
    Camapur Comfort 619+
    061910941E
    Camapur Comfort 619+
    061910941E
    CAMAPUR COMFORT 619+ SIZE 10
    061910941E
    CAMAPUR COMFORT 619+ SIZE 10