/content/sps/de/de/search-results.html

    rope grabs and vertical lifelines

    Miller Seilklemmen (EUR)

    Seilklemmen

    Übersicht

    Wichtige Funktionen

    Manuelle Seilklemmen und spezielle Knoten versetzen den Kletterer in die Lage, sich an einer beliebigen Stelle des Führungsseils so zu positionieren, dass er freihändig arbeiten kann. Die Seilklemme wird im Idealfall zusammen mit einer Trittschlinge verwendet. Diese manuelle Aufstiegsklemme besteht aus einem leichten Aluminiumgriff, mit dem der Kletterer ein fixiertes Seil hinaufklettern kann.Die Cam-Clean Seilklemme wird zusammen mit der Aufstiegsklemme verwendet. Sie wird in Brusthöhe eingehängt und hält den Kletterer bequem in aufrechter Position. Sie dient als Rücksicherung und bietet so erhöhte Sicherheit.

     

    Risiken

    Informationen zur Gewährleistung

    Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf demneusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mitBewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.

    In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten inEuropa stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mitden Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1007041
    Seigklemme RHH, Griff zum Aufsteigen für Seildurchmesser 10-13mm, links
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-seilklemmen-eur-image
    1007041
    Seigklemme RHH, Griff zum Aufsteigen für Seildurchmesser 10-13mm, links
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-seilklemmen-eur-image
    1007393
    Seigklemme LH, Griff zum Aufsteigen für Seildurchmesser 10-13mm, links
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-seilklemmen-eur-image
    1007393
    Seigklemme LH, Griff zum Aufsteigen für Seildurchmesser 10-13mm, links
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-seilklemmen-eur-image