/content/sps/de/de/search-results.html

    harnesses

    Miller Revolution Komfort (EUR)

    2-Punkt-Auffanggurt zur Verwendung mit Fallschutzvorrichtung und geeignetem Anschlagspunkt.

    Übersicht

    Wichtige Funktionen

    Eigenschaften:


    Aufgrund dereinzigartigen Revolution-Technologie und der Funktionsvielfalt ist derR2 Revolution  Komfort-Auffanggurt aus dem patentierten, dehnbarenDuraFlex-Gurtband oder DualTech-Gurtband ideal geeignet für Industrie und Bau sowie fürallgemeine Anwendungen und Wartung. MitAutomatikverschlüssen.


    Vorteile:


    PivotLink-Verbindung

    (Patent angemeldet):Das einzigartige, drehbare Design gewährleistet mehr Mobilität undKomfort. Mit ihrem Drehpunkt auf Taillenhöhe macht die Verbindungdie Bewegungen des Anwenders beim Bücken und Strecken mit. MitBefestigungspunkt für Werkzeug und Zubehör. Aus Edelstahl, korrosionsbeständig.

    ErgoArmor-Rückenpolster:Dieses halbstarre Komfortrückenpolster minimiert Schläge vonkantigen/schweren Automatikkarabinern und Höhensicherungsgeräten. Dieselbstjustierenden Formkanäle passen sich an jede Körperform an. DiePolsterung sorgt für gute Luftzirkulation. Eine geknüpfte Mesh-Membranminimiert die Aufnahme von Feuchtigkeit und sorgt für optimaleLuftzirkulation, während sie die korrekte Ausrichtung des hinterenD-Rings garantiert.

    Geschütztes Etikettenfach (Patent angemeldet): Integriertes Etikettenfach zum Aufbewahren von Etiketten, um diese vor Beschädigung oder Verlust zu schützen.Strapazierfähige Polymerkonstruktion für längere Haltbarkeit.

    Cam-Schnalle(Patent angemeldet):Einfaches Einstellen oder Lösen mit einer Hand ermöglicht dasgleichzeitige Anpassen beider Schulterträger. Sorgt für einenkomfortablen und passgenauen Sitz: verrutscht oder verstellt sichnicht. Aus HighTech-Polymer, leichtem Aluminium und Edelstahl, umKorrosion und Rost vorzubeugen.

    Gurtendenclips (Patent angemeldet):  DieClips dienen zum sicheren Verstauen von überflüssigem Gurtband nach demEinstellen. Aus strapazierfähigem, stoßfestem Polymer. Liegen beimEinstellen des Gurtbands grifffest in der Hand.

    Integriertes Zubehörsystem: Ammodularen Befestigungssystem können Taschen für Werkzeug und Zubehörleicht befestigt oder abgenommen werden. Durch ein besonderes Designwird das Gewicht des Zubehörs gleichmäßig auf Hüften und Schulternverteilt, um Komfort und Mobilität zu garantieren.

    DuraFlex™-Gurtband: Patentiertes Gurtband aus Elastomer, das die Bewegungen des Anwenders mitmacht, ohne einzuschneiden oder lose herabzuhängen.

    DualTech™-Gurtband: Das Anlegen wird zu einer Leichtigkeit, da beide Seiten verschiedene Farben und Oberflächenbeschaffenheiten aufweisen: weiches, graues Polyamid auf der Innenseite und strapazierfähiges, UV-beständiges und abriebfestes Polyester auf der Außenseite. Das Gurtband besitzt ein „Formgedächtnis“, um besseren Tragekomfort zu gewährleisten. Der einzigartige zirkulare Heftstich bietet größere Festigkeit, die Kontrastfarben erleichtern die jährliche Sachkundigenprüfung.

    Gebrauchsbeschriftung: Verschiedenfarbige Etiketten zum Aufkleben dienen zum Eintragen von Einsatzbereich, nächstem Überprüfungstermin, Benutzername usw. Diese und andere Informationen werden im weißen Textfeld eingetragen.





    Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

    Risiken

    Normen und Vorgaben

    • Konform mit EN 361

    Informationen zur Gewährleistung

    Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf demneusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mitBewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.

    In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten inEuropa stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mitden Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.

    Spezifikationen

    Andere

    • Eyelet Material
      • Zinkbeschichtet
    • Webbing Material
      • graues Polyamid, 50 % schwarzes Polyester

    Andere

    • Eyelet Material
      • Zinkbeschichtet
    • Webbing Material
      • graues Polyamid, 50 % schwarzes Polyester
    • Eyelet Material : Zinkbeschichtet
    • Webbing Material : graues Polyamid, 50 % schwarzes Polyester
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1014236
    R2 Revolution Komfort mit elastischem DuraFlex-Gurtband SM mit Automatic-Schnellverschlüssen + Komfortrückenpolster
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-revolution-komfort-eur-image
    1014236
    R2 Revolution Komfort mit elastischem DuraFlex-Gurtband SM mit Automatic-Schnellverschlüssen + Komfortrückenpolster
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-revolution-komfort-eur-image
    1014240
    R2Revo Const 2pts Confort DualTech (X)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-revolution-komfort-eur-image
    1014240
    R2Revo Const 2pts Confort DualTech (X)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-revolution-komfort-eur-image
    1014241
    R2Revo Const 2pts Confort DualTech (X)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-revolution-komfort-eur-image
    1014241
    R2Revo Const 2pts Confort DualTech (X)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-revolution-komfort-eur-image
    1017342
    R2Revo Scaff 2pts +web ext.80cm
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-revolution-komfort-eur-image
    1017342
    R2Revo Scaff 2pts +web ext.80cm
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-miller-revolution-komfort-eur-image