safety eyewear
Uvex Seismic® Readers
Uvex Seismic Readers
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- PC lens: Uvextra® AF
- Face cushioning: padded temple tips: flexible nose pads: adjustable headband is available
- Available in wide range of lens tints. Subframe and headband are flame-resistant and latex free
- Replaceable subframe: detachable headband available
- Sealed style frame
- ANSI Z87.1+ 2015
- Tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard (with sub frame)
- Uvextra AF coating
- Replaceable: flame-resistant: cushion-lined subframe
- Face cushioning and padded temple tips
- Soft: flexible nose pads reduce slippage
- Adjustable: flame-resistant headband available
- Certified to meet ANSI+ 2015 and tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard
- U6 grade –level filtering 99.9% UVB/UVA protection
- Cushion-lined subframe is replaceable
- Headband is available
- Uvex Seismic non-readers available
- 3/4 Frame
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Broschüre
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden