/content/sps/mx/es/search-results.html
    Este sitio está programado para mantenimiento planificado desde el sábado 8 de agosto a las 07:00 p. m. EST hasta el domingo 9 de agosto a las 05:00 a. m. EST (del sábado 8 de agosto a las 11:00 p. m. UTC hasta el domingo 9 de agosto a las 09:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    supplied air systems

    Clearflow 3

    Filtration units for air supply: light and easy to use

    Overview
    • very strong structure: for an increased product lifetime.
    • high filtration capacity: for optimal protection.
    • can be used by up to four people or two people when using sprayguns.
    • new single unit design.

    Technical description
    Material Body in aluminum, plastic and brass regulators
    Air flow Up to 1,600 l or 422.67 US gal/min
    Protection against particles High efficiency coalescing filter - filtration to 0.01 micron
    Odour absorption Large capacity activated carbon filter
    Securing Portable or wall-mounted version available
    complete ready to use filtration stations with a total flow of 1600 l (352 uS gallons)/min
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    14130474DV
    14130474DV