中央コンポーネント
Spare set for Systevo Control IP+
Spare parts set for Systevo Control IP+, containing a complete set of color-coded connection terminals and a translucent protection front cover.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dimensions & Weight
- Dimensions
- W: 310 mm H: 165 mm D: 5 mm
- Weight (g)
- 96
機能
- Includes
- A Translucent Protection Front Cover
- Containing a Complete Set of Color-Coded Connection Terminals
- Features & Benefits
- Spare Parts Set for Systevo Control IP+
その他
- Industry
- Healthcare
Dimensions & Weight
- Dimensions
- W: 310 mm H: 165 mm D: 5 mm
- Weight (g)
- 96
機能
- Includes
- A Translucent Protection Front Cover
- Containing a Complete Set of Color-Coded Connection Terminals
- Features & Benefits
- Spare Parts Set for Systevo Control IP+
その他
- Industry
- Healthcare
- Dimensions : W: 310 mm H: 165 mm D: 5 mm
- Weight (g) : 96
- Industry : Healthcare
- Includes : A Translucent Protection Front Cover|Containing a Complete Set of Color-Coded Connection Terminals
- Features & Benefits : Spare Parts Set for Systevo Control IP+
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン