/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
    中央コンポーネント
    中央コンポーネント

    中央コンポーネント

    Intelligent Life Care のコール システムは、コントロール、インターフェイス、電源、スイッチ、カード、リレー、検出器、パネル、ラック、ケーブル、ベース ステーション、バッテリー、モジュールなどの中央コンポーネントの相互接続で構成されています。

    Intelligent Life Care のコール システムは、シームレスに連携するように設計された、相互接続された中核製品群の包括的なネットワークで構成されています。この複雑なシステムには、コントロール ユニット、インターフェイス カード、電源、スイッチ、BUS カード、リレー、障害検出器、通信インターフェイスなど、スムーズな操作と信頼性を保証するさまざまな重要な要素が含まれています。

    このシステムは、各コンポーネントを収容するユーザー フレンドリーなパネルと頑丈なラック、および部品間の効果的な通信を可能にする高品質のケーブルによってさらに強化されています。さらに、ベース ステーションとバッテリーは重要なサポートとバックアップを提供し、重要な状況でも中断のない機能を保証します。モジュールもシステムに統合されており、特定のニーズに合わせてカスタマイズ可能な機能を提供します。これらのコンポーネントを組み合わせることで、コミュニケーションを強化し、アラートを合理化し、最終的には医療環境における患者のケアと安全性を向上させる堅牢で効率的なコール システムが作成されます。

    中央コンポーネント
    Refine By
    Clear