air fed suits
Honeywell North Air-Fed Suits
Honeywell North Air-Fed Suits
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Excellent field of vision.
- Safety strip for easy suit opening.
- Dosimeter window.
- Air distribution network allows air to circulate inside the suit.
- Undressing strips make suit removal quicker.
- Adjustable supply valve for air flow adjustment.
- Reinforced protection at feet level.
- Exhaust valve expels used air out.
- Double back zipper for tight seal and fit.
- Integrated hose loop for air supply hose.
- Range of suits for various needs and applications.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
ブローシャ―
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン