rope grabs and vertical lifelines
Miller Rope Grab for Rescue
Miller Rope Grab for Rescue
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
These rope grabs are used on vertical rope lifelines to serve as a tie-off point for a personal fall protection system.
They slip onto the rope and allow the worker to move up and down the rope.
When exposed to a fall force, the grab locks into place to prevent the workers from falling.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン