LVDTs
Modell S5-Serie
AC-AC-Wegaufnehmer mit kurzem Hub. Unverlierbar geführter Federrückstellanker. Bereiche von ±0,10 Zoll bis ±0,50 Zoll. ±0,25 % F.S. Nichtlinearität
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Modell S5 AC-AC der Miniatur-Wegaufnehmer mit geführter Rückstellfederarmatur von ±0,01 Zoll bis ±0,50 Zoll und einer Genauigkeit von ±0,25 % des Gesamtbereichs. Ausgaben reichen von 2 mV/V/0,001 Zoll bis 4 mV/V/0,001 Zoll, abhängig von der Hublänge. Stromversorgung von entweder einem 5 VDC kalibrierten Netzteil oder einem 1 V bis 7 V RMS zulässigen Netzteil. Einheit kann bei Temperaturen von -4 °F bis +257 °F betrieben werden und verfügt über ein Edelstahlgehäuse mit geschirmtem Mehrleiterkabel.
Merkmale
- Miniaturausführung
- 0,25 % Nichtlinearität
- robust, verbesserte Genauigkeit
- Verbesserte Störspannungsfestigkeit
- Bereich von ±0,01 Zoll bis ±0,5 Zoll
- Betriebsbereich -58 °F bis 257 °F (Standard)
- Nicht rotierender Fühler
- Edelstahl-Design
- Längere Lebensdauer
- Unendliche Auflösung
- Unverlierbar geführter Rückstellfederanker
- Entspricht nicht der RoHS-Richtlinie
Datenblatt
Broschüre
Technischer Hinweis
eBook
Produkt-Foto
Andere
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden