Sicherheitsendschalter
FSS-Serie
ABS-Gehäuse. Schaltabstand 7 mm bis 10 mm Abtastentfernung. Zwei spannungsfreie Ausgänge (2NC oder 1NC/1NO). IP67. CE, UL. LED
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell FF-Schalter sind manipulationssichere Standalone-Sicherheitsschalter, die häufig in Schaltrelais, Kontakten oder Sicherheitsrelais direkt verwendet werden können. Durch das Entfernen der separaten Steuereinheit können die elektronischen Schalttechnologien von Honeywell in kleineren, einfacheren Sicherheitssystemen eingesetzt werden.
Der FFS ist häufig für den eigenständigen Einsatz geeignet, bei einfacheren Sicherheitssystemen, und gibt dabei zwei spannungsfreie Ausgangssignale (2 Ruhekontakte oder 1 Ruhekontakt/1 Arbeitskontakt).
Er kann in Verbindung mit Sicherheitsrelais verwendet werden, wo ein höherer Leistungsstandard benötigt wird. Um die Betätigung zu vereinfachen, besitzt der feste Schalter eine grüne LED, die die Aktivität der Kontakte des FFS-Sicherheitsschalters direkt anzeigt.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden