limit switches
HDLS-Serie
Robustes Metallgehäuse. Steckbar und nicht steckbar. IP65/66/67-Dichtung. 30 mm x 60 mm Montagezentren. Genehmigungen von UL, CSA, CE, UKCA und CCC.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die HDLS-Serie der Schwerlast-Grenzschalter umfasst eine Lötauge-Sockel-Konstruktion für eine sichere Haltung zwischen Kopf und Gehäuse und einen einzigartigen Antrieb in Vollmetallausführung für gleichbleibende betriebliche Eigenschaften selbst bei hohen Temperaturen sowie selbstabhebende Druckplattenanschlüsse zur Einsparung von Verkabelungsaufwand. Mit dem robusten Gehäuse ist die HDLS-Serie abgedichtet auf NEMA 1, 3, 4, 4x, 6, 6P, 12, 13: IP65/66/67. Seitlich drehende Versionen können für einen CW- und/oder CCW-Betrieb angepasst werden, während Betriebsköpfe um 90.° gedreht werden können. Abdichtungsoptionen für geringe und hohe Temperaturen verfügbar.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
CAD Modell
Broschüre
Technischer Hinweis
White Paper
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden