speed sensors
VRS-Serie (hohe Temperatur)
Sensor kann Temperaturen bis zu 260 °C [450 °F] ausgesetzt werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
VRS-Hochtemperatursensoren sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, in denen der Sensor Temperaturen von bis zu 260.°C [450.ºF] ausgesetzt ist. Ausführungen mit abgedichtetem vorderem Ende sind für Anwendungen verfügbar, in denen der Sensor Flüssigkeiten, Schmiermitteln oder widrigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist.
- Betrieb mit eigener Stromversorgung
- Direkte Umrechnung der Betätigerdrehzahl in die Ausgabefrequenz
- Einfache Installation
- Keine beweglichen Teile
- Geeignet für einen großen Drehzahlbereich
- Anpassbar an eine Vielzahl von Konfigurationen
- Benutzerspezifische VRS-Produkte eignen sich für individuelle Messanwendungen
- Gehäusedurchmesser: 5/8.Zoll (M16) 3/8.Zoll (M12), 1/4.Zoll (8M)
- Gehäusematerial/-stil: Edelstahlgewinde
- Abschlüsse: MS3106 Stecker, mit vorgefertigten Anschlüssen
- Ausgangsspannungen: 4,7 Vp-p bis 125 Vp-p
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden