Magnetische Sensoren
Standard-Power-Serie
Omnipolar magnetoresistiv. SOT-23, flache TO-92-Ausführung. 7 G Typ, 11 G max. (SM351RT, SM451R): 14 G Typ, 20 G max. (SM353RT, SM453R). 3 bis 24 VDC
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Magnetoresistive Sensor-ICs (integrierte Schaltungen) der Standard-Power-Serie von Honeywell sind besonders empfindliche Geräte, die auf Hersteller zugeschnitten sind, die haltbare und zuverlässige Geschwindigkeits- und Positionssensoren für große Luftspalten oder kleine Magnetfelder in Standard-Power-Anwendungen (normalerweise 3.Vdc bis 24.Vdc) benötigen. Im Gegensatz zu Reedschaltern und anderen magnetischen Sensoren bietet das Solid-State-Design von Honeywell eine Empfindlichkeit von 11 Gauss max. Dadurch wird es zum Sensor mit der höchsten Empfindlichkeit seiner Klasse für Standard-Power-Anwendungen.
Die magnetoresistiven Sensor-ICs der Standard-Power-Serie von Honeywell reagieren auf einen Nord- oder Südpol, der parallel zum Sensor ausgerichtet ist. Die Magnetpolarität muss dabei nicht angegeben werden. Dadurch wird die Installation vereinfacht und die Systemkosten werden potentiell gesenkt.
Datenblatt
Handbücher und Anleitungen
Installationsanweisung
CAD Modell
Broschüre
Technischer Hinweis
Anwendungshinweis
eBook
Produkt-Foto
Bitte melden sie sich an, um die für den kauf verfügbaren teilenummern basierend auf ihrem konto anzuzeigen Anmelden
Filters
Bitte melden sie sich an, um die für den kauf verfügbaren teilenummern basierend auf ihrem konto anzuzeigen Anmelden