Computer- und Workstation-Konfiguration
Systevo Server (230 VAC) System-Release V12 Standard
System-Server zur Konfiguration, Anzeige, Bedienung und Protokollierung für Systevo Call Ackermann, ausgestattet mit System-Release V12, insbesondere für größere Systeminstallationen/IP-Systeme.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artikel-Nr.: 765M450
System-Server zur Konfiguration, Anzeige, Bedienung und Protokollierung für Systevo Call Ackermann, ausgestattet mit System-Release V12, insbesondere für größere Systeminstallationen/IP-Systeme.
System-Lizenz in Abhängigkeit der Systemfunktionen/-größe erforderlich. Optional als Schnittstelle zu Fremdsystemen wie DECT-Anlage, BMA-System.
Bestehend aus einem hochwertigen Systemrechner mit Maus, SSD, Schnittstellen (RS232, LAN).
Ausstattung der Anwendersoftware mit System-Release V12:
- Konfigurationstool Systevo Call Ackermann
- Zuweisung der Zimmerkonfiguration
- Definition von Funktionen/Parametern der Rufanlage gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06
- Einrichtung der Rufarten, Rufartgruppen, Rufart-Aufwertungen
- Einrichtung der VoIP/SIP-Channel zur mobilen Rufabfrage via DECT/WIFI (separate Lizenz/SIP-Lizenz erforderlich)
- Konfiguration Ein-/Ausgangsevents zur Steuerung externer Systeme: Licht/Jal./TV
- Einstellung von Radio- und TV-Programm
- System-Management Tools, Datenbank- Management -System
- Netzwerkfunktionen für Systemzugriffe
- Frei konfigurierbare Dienste (Zusammenschaltung)
- Zuordnung von zeitlichen Diensten
- Auswahl von Rufartgruppen für Dienste
- Konfiguration der Lautstärke der akustischen Rufnachsendung (Tag-/Nacht)
- Definition zielorientierter Weiterleitung zwischen Stationen (Rufarten)
- Frei konfigurierbare Durchsagefunktionen
- Auswahl von Zielen bei Durchsagen
- Störungsüberwachung und Meldung (gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06)
- Grafische / tabellarische Anzeige von Meldungen nach Priorität/Rufart/Zeit
- Anwesenheits-/Rufmeldungen
- Zugriffskontrolle über Benutzerkennung (wenn erforderlich)
- Hyper-V Datenbanksystem
Optional:
- Nachrichtenübertragung an ein drahtloses Meldungssystem
(z.B. WIFI-/DECT-System oder -PSA)
- Frei konfigurierbare Empfängeradressen für Meldungen aus Gruppen der Rufanlage
- Definition des Anzeigeformates der zu übertragenden Nachrichten
- Einrichtung von unterschiedlichen Diensten (z.B. Tag-, Nachtdienst)
- Zuordnung von Wiederholzeiten, akustischen Ruftönen, etc.
Leistungsmerkmale
Mindestausstattung:
- Universalgehäuse, als Desktop oder mit Einbau-Rahmen für 19" Rack
- Mainboard mit Quad-Core µP J5005, 1.5/2.8 GHz oder gleichwertig, min. 16 GB RAM
- 1* Solid-State HDD (SSD) min. 480 GB
- DisplayPort-Grafikkarte
- 2* RS232, USB
- 2* LAN Ethernet (min 10/100 MBit)
- Maus
- Gehärtetes Windows 10 IoT Enterprise-Betriebssystem
- Backup-/Anwender-Software
- Dauerbetrieb: 24/7
Zusätzliche Informationen
EN 55022/55024/61000-3/60950-1
2004/108/EG, 2006/95/EG, 2005/32/EG
2003/95/EG, Verordnung (EG)1275/2008
Zubehör
765M44D Tastatur für Systevo Workstation/Server
Andere
- Gewicht
- ca. 4,05 kg (Server)
- Umgebungstemperatur
- 10 °C ... 35 °C
- Lagerungstemperatur
- 0 °C ... 50 °C
- Leistungs-aufnahme
- 100 W max. Watt
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
- Dimensions
- B: 440 mm H: 230 mm T: 90 mm Workstation
Andere
- Gewicht
- ca. 4,05 kg (Server)
- Umgebungstemperatur
- 10 °C ... 35 °C
- Lagerungstemperatur
- 0 °C ... 50 °C
- Leistungs-aufnahme
- 100 W max. Watt
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
- Dimensions
- B: 440 mm H: 230 mm T: 90 mm Workstation
- Gewicht : ca. 4,05 kg (Server)|
- Umgebungstemperatur : 10 °C ... 35 °C|
- Lagerungstemperatur : 0 °C ... 50 °C|
- Leistungs-aufnahme : 100 W max. Watt|
- Rel. Luftfeuchte : < 20 %|
- Dimensions : B: 440 mm H: 230 mm T: 90 mm Workstation|
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In