Produkte
Produkte
Teilnummern
Allgemeiner Inhalt
/content/sps/de/de/search-results.html

Multigas

UltraRAE 3000 + PID10.6

Das fortschrittlichste drahtlose VOC-Handmessgerät mit Teile-pro-Million-Messung

Overview
UltraRAE3000
Ob für Industriehygiene, Lecksuche oder Gefahrguteinsätze - das MiniRAE 3000 + bietet eine der modernsten VOC-Überwachungsfunktionen auf dem Markt. Mit einem Photoionisationsdetektor (PID), der einen erweiterten Erfassungsbereich von 0–15.000 ppm aufweist, einer schnellen Reaktionszeit von drei Sekunden, integrierten Korrekturfaktoren für mehr als 200 Verbindungen, patentierter selbstreinigender Sensortechnologie und Reflex PID Technology™, kann das MiniRAE 3000 + eines der höchsten Niveaus an ionisierbaren Chemikalien auf dem Markt messen. Die leistungsfähige Gasprobenahmepumpe saugt horizontal oder vertikal durch bis zu 30 m lange Schläuche. Eine integrierte Taschenlampe zum Navigieren in dunkleren Umgebungen und ein staub- und wasserdichtes Gehäuse nach IP 65/67 sorgen dafür, dass das Gerät auch unter rauen Bedingungen zuverlässig funktioniert. MiniRAE 3000 + ist lösungsorientiert durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Eine spezielle Mobilanwendung wurde für Sanierungsingenieure und Industriehygieniker entwickelt. Das Instrument ist auch mit Echtzeitkonnektivität erhältlich, die Messwerte und Alarmstatus bis zu 3 km an einen drahtlosen RAELink 3-Sender weiterleiten kann. Merkmale und Vorteile:• Das fortschrittlichste tragbare VOC-Messgerät auf dem Markt • PID-Messungen von 0-15.000 ppm • 3-Sekunden-Ansprechzeit • Luftfeuchtigkeitskompensation • Patentierte PID-Lampen-Selbstreinigungstechnologie • Patentierte Reflex PID Technology™ • Optionaler Mesh-Funk für ConneXT-Kompatibilität • Optionaler eingebauter Bluetooth-Sender, der Echtzeitdaten bis zu 3 km weit mit dem drahtlosen Router RAELink3 überträgt • Optionales BLE-Modul • Gasprobenahmepumpe saugt aus bis zu 30 m • Korrekturfaktoren für mehr als 200 Verbindungen • Eingebaute Taschenlampe • IP 65/67 wasser- und staubdicht • Protokolliert bis zu 6 Monate Daten in 1-Minuten-Intervallen • Mehrsprachenfähigkeit • bis zu 10 Sprachen • 9,8eV für Benzol und TVOC und 10,6 und 11,7 UV-Lampen für TVOC Anwendung: • Notfallmaßnahmen • Umweltreinigung/-sanierung • Gefahrguteinsätze • Lecksuche • Suche und Rettung in Städten • Veranstaltungsschutz • Exposition von Arbeitern
Specifications

Marke

  • Marke
    • RAE

Temperature

  • Minimale Temperatur
    • -20

Dimension & Weight

  • Gewicht
    • 738
  • Instrumentengröße
    • 25,5 cm x 7,6 cm x 6,4 cm

Kategorie

  • Unterkategorie
    • Premium-Gas

Bereich

  • Feuchtigkeitsbereich
    • 0 % – 95 % percent
  • Messbereich
    • VOC (0-10000 ppm)- Benzol (0-200 ppm)- Butadien (0-200 ppm)

Alarm

  • Alarmtyp
    • Akustisch- optisch- vibrierend

Battery & Charging

  • Batteriebetriebsdauer
    • 16 hours

Certifications

  • Normen
    • USA und Kanada: CSA- Klassifiziert als eigensicher für den Einsatz in Klasse I- Division 1

Datalogging

  • Datenaufzeichnung
    • Standard 6 Monate in einminütigen Intervallen

Features & Benefits

  • Vorteile
    • • Vielseitige VOC oder Benzol-spezifische Modi

Optionen

  • Anwenderoptionen
    • • Alarmverriegelung mit manueller Überbrückung oder automatischer Rückstellung

Sampling

  • Bereich der Gasprobenahmepumpe
    • 30 m meter

Warranty

  • Garantie
    • 3 Jahre für 10,6 eV-Lampe – 6 Monate für

Wireless

  • Wireless-Technologie
    • MESH- BLE

Standards & Certifications

  • Schutzklasse
    • IP65

Additional Specifications

  • Gastyp
    • VOC- Benzol- Butadien

Marke

  • Marke
    • RAE

Temperature

  • Minimale Temperatur
    • -20

Dimension & Weight

  • Gewicht
    • 738
  • Instrumentengröße
    • 25,5 cm x 7,6 cm x 6,4 cm

Kategorie

  • Unterkategorie
    • Premium-Gas

Bereich

  • Feuchtigkeitsbereich
    • 0 % – 95 % percent
  • Messbereich
    • VOC (0-10000 ppm)- Benzol (0-200 ppm)- Butadien (0-200 ppm)

Alarm

  • Alarmtyp
    • Akustisch- optisch- vibrierend

Battery & Charging

  • Batteriebetriebsdauer
    • 16 hours

Certifications

  • Normen
    • USA und Kanada: CSA- Klassifiziert als eigensicher für den Einsatz in Klasse I- Division 1

Datalogging

  • Datenaufzeichnung
    • Standard 6 Monate in einminütigen Intervallen

Features & Benefits

  • Vorteile
    • • Vielseitige VOC oder Benzol-spezifische Modi

Optionen

  • Anwenderoptionen
    • • Alarmverriegelung mit manueller Überbrückung oder automatischer Rückstellung

Sampling

  • Bereich der Gasprobenahmepumpe
    • 30 m meter

Warranty

  • Garantie
    • 3 Jahre für 10,6 eV-Lampe – 6 Monate für

Wireless

  • Wireless-Technologie
    • MESH- BLE

Standards & Certifications

  • Schutzklasse
    • IP65

Additional Specifications

  • Gastyp
    • VOC- Benzol- Butadien
  • Marke : RAE
  • Minimale Temperatur : -20
  • Gewicht : 738
  • Unterkategorie : Premium-Gas
  • Instrumentengröße : 25,5 cm x 7,6 cm x 6,4 cm
  • Feuchtigkeitsbereich : 0 % – 95 % percent
  • Messbereich : VOC (0-10000 ppm)- Benzol (0-200 ppm)- Butadien (0-200 ppm)
  • Alarmtyp : Akustisch- optisch- vibrierend
  • Batteriebetriebsdauer : 16 hours
  • Normen : USA und Kanada: CSA- Klassifiziert als eigensicher für den Einsatz in Klasse I- Division 1
  • Datenaufzeichnung : Standard 6 Monate in einminütigen Intervallen
  • Vorteile : • Vielseitige VOC oder Benzol-spezifische Modi
  • Anwenderoptionen : • Alarmverriegelung mit manueller Überbrückung oder automatischer Rückstellung
  • Bereich der Gasprobenahmepumpe : 30 m meter
  • Garantie : 3 Jahre für 10,6 eV-Lampe – 6 Monate für
  • Wireless-Technologie : MESH- BLE
  • Schutzklasse : IP65
  • Gastyp : VOC- Benzol- Butadien
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail
Feedback