/content/sps/de/de/search-results.html

    half masks

    HONEYWELL NORTH® HALBMASKE DER SERIE HM500 (PSA EINZELVERPACKUNG)

    PSS-Version der HM500-Halbmaske. Erh&auml:ltlich f&uuml:r 3 verschiedene Anwendungen: alle Arten der Handhabung von Pulver / Spr&uuml:hfarbe / Chemikalien.

    Übersicht

    Der halbmaske HM500 Sie wurde als leichte und dauerhaft weiche Maske entwickelt, wodurch die HM500-Halbmaske fü:r erhö:hten Komfort sorgt &ndash: insbesondere bei lä:ngerem Tragen. Kompatibel mit Bajonettfiltern.

    • Leser
    • Fortschrittliches Herstellungsverfahren und Design fü:r eine intuitive Montage und Demontage
    • Dank der Drop-Down-Funktion mü:ssen Schutzhelme oder Gehö:rschutz fü:r kurze Arbeitsunterbrechungen nicht mehr abgelegt werden
    • Einfache Reinigung und Wartung
    • Effektive Abdichtung wä:hrend der gesamten Arbeitszeit
    • Kompatibel mit PSA
    • Uneingeschrä:nktes Sichtfeld.

    .

    PSS VERPACKUNGSDETAILS
    Anwendungsabbildungen, Produktvorteile, 14 Sprachen, EAN13 Strichcode, hä:ngende Einzelhandelsverpackung.

    Spezifikationen

    Technical Specifications

    • Filter System
      • Double Filter
    • Cartridge Type
      • Bayonet N-Series Filter
    • Filtration Type
      • N-Series Particulate Filters, Combination Filters
    • Gas/Vapor Protection Type
      • Gas, Vapor
    • Connection
      • Bayonet

    Funktionen

    • Strap Style
      • Threaded Fixed
      • Threaded Fixed Drop Down
    • Color
      • Black
    • Features & Benefits
      • Increased Comfort, Clear Line of Sight, Suited for Many Environments, Easy Fit Checking, Drop-down Function Replaces Need to off Hardhat or Earmuff for Quick Work Break

    Material Specifications

    • Facepiece Material
      • Elastomeric

    Standards & Certifications

    • Cartridge/Filter Rating
      • P3

    Dimensions & Weight

    • Mask Size
      • Large
      • Medium
      • Small

    Applications & Compatibility

    • For Use With
      • Compatible With N-Series Filters & Cartridges
    • Recommended Industry
      • Oil & Gas: Chemical Processing, Pharmaceutical: Maintenance, Laboratories, General Manufacturing: Assembling, Painting, Metal Industry: Welding Applications, Construction: Respirable Crystalline Silica
    • Disposable/Reusable
      • Reusable

    Überblick

    • Brand
      • Honeywell North
    • Product Series
      • HM500 Series

    Technical Specifications

    • Filter System
      • Double Filter
    • Cartridge Type
      • Bayonet N-Series Filter
    • Filtration Type
      • N-Series Particulate Filters, Combination Filters
    • Gas/Vapor Protection Type
      • Gas, Vapor
    • Connection
      • Bayonet

    Funktionen

    • Strap Style
      • Threaded Fixed
      • Threaded Fixed Drop Down
    • Color
      • Black
    • Features & Benefits
      • Increased Comfort, Clear Line of Sight, Suited for Many Environments, Easy Fit Checking, Drop-down Function Replaces Need to off Hardhat or Earmuff for Quick Work Break

    Material Specifications

    • Facepiece Material
      • Elastomeric

    Standards & Certifications

    • Cartridge/Filter Rating
      • P3

    Dimensions & Weight

    • Mask Size
      • Large
      • Medium
      • Small

    Applications & Compatibility

    • For Use With
      • Compatible With N-Series Filters & Cartridges
    • Recommended Industry
      • Oil & Gas: Chemical Processing, Pharmaceutical: Maintenance, Laboratories, General Manufacturing: Assembling, Painting, Metal Industry: Welding Applications, Construction: Respirable Crystalline Silica
    • Disposable/Reusable
      • Reusable

    Überblick

    • Brand
      • Honeywell North
    • Product Series
      • HM500 Series
    • Filtration Type : N-Series Particulate Filters, Combination Filters
    • Cartridge Type : Bayonet N-Series Filter
    • Filter System : Double Filter
    • Strap Style : Threaded Fixed|Threaded Fixed Drop Down
    • Connection : Bayonet
    • Facepiece Material : Elastomeric
    • Cartridge/Filter Rating : P3
    • Gas/Vapor Protection Type : Gas, Vapor
    • Mask Size : Large|Medium|Small
    • Recommended Industry : Oil & Gas: Chemical Processing, Pharmaceutical: Maintenance, Laboratories, General Manufacturing: Assembling, Painting, Metal Industry: Welding Applications, Construction: Respirable Crystalline Silica
    • For Use With : Compatible With N-Series Filters & Cartridges
    • Brand : Honeywell North
    • Disposable/Reusable : Reusable
    • Product Series : HM500 Series
    • Color : Black
    • Features & Benefits : Increased Comfort, Clear Line of Sight, Suited for Many Environments, Easy Fit Checking, Drop-down Function Replaces Need to off Hardhat or Earmuff for Quick Work Break
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    HM50055PSS
    Half mask HM501 & Filter N-SERIES BAYOTWIN A2P3 R
    HM50055PSS
    Half mask HM501 & Filter N-SERIES BAYOTWIN A2P3 R
    HM50059PSS
    Half mask HM501 & Filter N-SERIES BAYOTWIN ABEK1P3 R
    HM50059PSS
    Half mask HM501 & Filter N-SERIES BAYOTWIN ABEK1P3 R