air fed suits
Mururoa
Belüfteter Einweg-Überdruck-Schutzanzug aus PVC, flammhemmend. Für die hochkontaminierte Umgebung in Kernenergieanlagen weltweit.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Wichtige Funktionen
- Mururoa MTH2 & V4F1: High protection factor whole body: 100 000 (class 5 according to EN 1073-1)
- High comfort thanks to integral air distribution and exhaust valves.
- Fully encapsulated suit including welded gloves and overshoes
- Undressing strip for preventing contamination accident
- Safety strip in case of air network loss
- Wide visual vision
- Adjustable air flow
- Also available in self fed mode with a Blowing unit (600l/mn 20 000 protection factor).
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Öl und Gas
- Nuklearbereich
Risiken
- Luftpartikel
- Chemikalien
- Kontamination
Normen und Vorgaben
- Nach CE-Kategorie III genehmigte PSA.Erfüllt die Anforderungen von EN1073-1' Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination – belüftete Schutzkleidung
Traditionsmarke
- Delta Protection
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden