/content/sps/de/de/search-results.html
    Wir arbeiten derzeit daran, Ihr Erlebnis zu verbessern. Während dieser Zeit kann es vorübergehend zu Unterbrechungen kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

    rope grabs and vertical lifelines

    Rocker mitlaufendes Auffanggerät und Seilkürzer (EUR)

    Vielseitige, leichte Fallschutzvorrichtung für den technischen Zugang per Seil.

    Übersicht

    Wichtige Funktionen

    Der ROCKER setzt neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit für Techniker, Rettungsexperten und Eingreiftruppen weltweit.Der Rocker wurde kürzlich in einer Untersuchung zu persönlicher Schutzausrüstung für den industriellen Seilzugang als Gerät mit der besten und gleichbleibendsten Leistung ausgezeichnet.

     

    Benutzerfreundliches manuelles und automatisches Auffanggerät.Seilkürzer für Rückhalteseil,Spannvorrichtung für horizontales Führungsseil,Vorrichtung zum Blockieren der Umlenkrolle.Vorteile: Vielseitige, leichte Fallschutzvorrichtung für den technischen Zugang per Seil


    Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

    Risiken

    Normen und Vorgaben

    • Konform mit EN 353-2 und EN 358

    Informationen zur Gewährleistung

    Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf demneusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mitBewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.

    In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten inEuropa stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mitden Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.

    Spezifikationen

    Andere

    • Dicke
      • 120 mm
    • Länge
      • 70 mm
    • Breite
      • 30 mm

    Andere

    • Dicke
      • 120 mm
    • Länge
      • 70 mm
    • Breite
      • 30 mm
    • Dicke : 120 mm
    • Länge : 70 mm
    • Breite : 30 mm
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1006505
    Halterung Lastenwinde 125kg300kg 6-4770
    1006505
    Halterung Lastenwinde 125kg300kg 6-4770
    1006506
    Halterung Umlenkr. Dreib. 5002.0247.03
    1006506
    Halterung Umlenkr. Dreib. 5002.0247.03