/content/sps/de/de/search-results.html

    combisafe

    Combisafe Netzbarriere-System

    Flexible, freistehende Lösung für Flachdächer. Das COMBISAFE® Netzbarrieresystem ist eine vielseitige, einfach zu installierende Lösung für den temporären Kantenschutz für eine Vielzahl von Dachanwendungen.

    Übersicht
    Unser Netzbarrieresystem bietet eine flexible Kantenschutzlösung, die den neuesten europäischen Normen entspricht.
    Es passt sich problemlos den Kurven von Stehfalzdächern an und kann problemlos steile Kehlrinnen, lange Ortgangüberhänge, Innen- und Zierrinnen und die großen Buchten, die im modernen Lagerbau zu finden sind, aufnehmen. Das Net Barrier System kann mit einer Reihe von Materialien und Konstruktionstechniken verwendet werden, darunter Stahlträger und quadratische Hohlprofile, Betonsäulen und Holz. Es schützt nicht nur die Dachdecker vor Stürzen, sondern verhindert auch, dass Schutt auf die darunter arbeitenden Personen fällt, und bietet in Verbindung mit einem internen Sicherheitsnetz eine sichere Hülle, innerhalb derer die Arbeiter mit vollem Vertrauen arbeiten können.
    Vorschriften und Normen
     
    Das Netzbarrieresystem wurde strengen Tests unterzogen, um seinen Leistungsumfang, seine Anwendungsgrenzen und seine Übereinstimmung mit der europäischen Norm zu bestätigen. Vollständige Leistungsinformationen sind in den Benutzeranweisungen und in den Schulungskursen verfügbar. Standardmäßig werden Sicherheitsnetze mit 100 mm Maschenweite verwendet, die der Norm EN 1263-1 entsprechen. Das System ist für extreme Windlasten und die in der Norm geforderten kombinierten Arbeits- und Windlasten ausgelegt.
     
    Wesentliche Merkmale

    - Überspannt in der Standardausführung bis zu 10 m zwischen den Zwischenstützen und kann so problemlos die im modernen Lagerbau üblichen großen Feldgrößen aufnehmen
    - Deckt große Überhänge von mehr als 1,5 m ab und kombiniert den Absturzsicherungsbedarf des Überhangs mit dem Kantenschutz
    - Sorgt für ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens bei den Dachdeckern und schränkt ihre Möglichkeiten ein, außerhalb der vereinbarten Verfahrensanweisungen zu arbeiten
    - Umfasst eine breite Palette von Befestigungsmöglichkeiten für viele verschiedene Baumethoden und Strukturen.
    - Schützt nicht nur die Dachdecker vor Stürzen, sondern bietet auch ein hohes Maß an Materialrückhaltung und Schutz für die darunter arbeitenden Personen.
    - Das System ist so konzipiert, dass es mit den internen Sicherheitsnetzen verbunden werden kann und so eine vollständige Hülle bildet, innerhalb derer der Dachdecker sicher arbeiten kann.
    - Durch die geringe Größe der einzelnen Komponenten ist das System leicht zu transportieren und kann auch an schwer zugänglichen Stellen leicht installiert werden.
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list