/content/sps/de/de/search-results.html
    Wir arbeiten derzeit daran, Ihr Erlebnis zu verbessern. Während dieser Zeit kann es vorübergehend zu Unterbrechungen kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

    combisafe

    Combisafe Hängeplattform

    Eine leichte Plattformlösung für schwer zugängliche Strukturen. Besteht aus einem Ausleger, der an der Struktur durch eine Reihe von Stützen aufgehängt oder befestigt ist, in denen ein Steg befestigt ist, um einen Gehweg zu bilden.

    Übersicht
    Dieses leichtgewichtige System besteht aus einer Konsole, die mit einer Reihe von Stützen an der Struktur aufgehängt oder befestigt wird und in der ein Steg befestigt wird, um einen Gehweg zu schaffen. Die Konsolen tragen auch die Sicherheitsposten und Barrieren des Kantenschutzsystems an der Außenseite des Gehwegs.
     
    Das System verfügt über eine breite Palette von Halterungsoptionen, um alle Arten von unterschiedlichen Strukturen aufzunehmen. Durch das geringe Gewicht und die relativ kleinen Komponenten eignet sich das System auch für die Installation in schwer zugänglichen Bereichen wie Brücken und Viadukten.
    Der überlappende Steg ermöglicht ein einfaches Verstellen der Stützpunkte, ohne dass man an der Verbindungsstelle stolpert oder tritt. Es gibt Ecken und sogar selbstschließende Tore, um die Zugangsstelle zu kontrollieren. Der Boardwalk verfügt über ein integriertes Bordbrett und einen einschraubbaren Endanschlag, der den Schutz vervollständigt.
     
    Die maximal zulässige Belastung des Stegs beträgt 200 kg/m2, und die maximale Spannweite zwischen den Konsolen beträgt 2,4 m. Es gibt ein freitragendes Plattformsystem für die direkte Befestigung an Plattenrändern. Dies wird verwendet, um lokale Durchgänge um Wandschalungen usw. zu ermöglichen.
     
    Technische Informationen
    - Maximale Spannweite zwischen den Konsolen ist 2,4 m
    - Die maximale Last auf der Plattform entspricht der Belastungsklasse 3 nach EN12811-1
    - Maximal zulässige Last auf dem Gehweg ist 200kg/m2
    - Maximale Punktlast von 100kg
    - Schafft eine Arbeitsplattform um den Rand von Strukturen herum
    - Große Auswahl an Anbauteilen verfügbar
    - Einfach und leicht zu montieren
    - Anpassungsfähig für verschiedene Situationen
    - In der Höhe verstellbar
    - Geländer, Bordbrett und Arbeitsplattform in einem System
    - Vormontiert auf dem Boden
    - Leichtes Gewicht für den einfachen Transport
    - Schränkt den Zugang für Unbefugte ein
    - Die Hängeplattform wurde gemäß AFS 1990:12 und EN12811-1 geprüft und zugelassen.
     
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list